ADUM5200
ADUM5200
量产双通道隔离器,集成DC/DC转换器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 有关AEC-Q100汽车应用级器件规格,请查看ADuM520xW数据手册。
- isoPower®集成隔离式DC/DC转换器
- 3 V或5 V可调整输出
- 最高500mW输出功率
- 两个DC至25 Mbps (NRZ)信号隔离通道
- 施密特触发器输入
- 16引脚SOIC封装,爬电距离> 8mm
- 最高工作温度: 105℃(最大值)
- 高共模瞬变抗扰度: > 25 kV/μs
- 安全管理认证
UL 认证
2500 V rms/min,符合UL 1577
CSA元件验收通知 #5A(正在审批)
VDE 符合证书(正在审批)
DIN V VDE V 0884-10
(VDE V 0884-10):2006-12
VIORM = 560 V 峰值
ADuM520x是双通道数字隔离器,集成isoPower™隔离的DC/DC转换器。这个DC/DC转换器基于ADI公司的iCoupler®技术,能够隔离5.0 V或3.3 V电压,同时提供高达500 mW的可调整隔离功率。在低功耗隔离设计中,无需使用单独的隔离DC/DC转换器。ADI公司的芯片级变压器iCoupler技术用来隔离逻辑信号以及DC/DC转换器,在小型封装内提供完整的隔离解决方案。
ADuM520x 可以与基于isoPower技术的 ADuM5401, ADuM5402, ADuM5403, ADuM5404 以及 ADuM5000 配合使用,以实现更高的输出功率电平或者更多的通道数目。 (欲了解更多信息,请参看 Increasing Available Power section).
ADuM520x隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(欲了解更多信息,请参看订购指南)。
isoPower 技术使用高频开关器件来通过变压器功率传输。在印刷电路板(PCB)布局中需要特别注意,以符合排放标准。有关电路板布局建议的细节, 请参阅应用笔记AN-0971。
应用
- RS-232/RS-422/RS-485收发器
- 工业现场总线隔离
- 电源启动和门级驱动
- 隔离的传感器接口
- 工业PLC
参考资料
数据手册 2
用户手册 1
应用笔记 7
技术文章 5
视频 8
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADUM5200ARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM5200ARWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM5200CRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM5200CRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM5200WCRWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
ADUM5200WCRWZ-RL | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 15, 2016 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
ADUM5200ARWZ | 量产 | |
ADUM5200ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM5200CRWZ | 量产 | |
ADUM5200CRWZ-RL | 量产 | |
ADUM5200WCRWZ | 量产 | |
ADUM5200WCRWZ-RL | 量产 | |
7月 31, 2013 - 13_0014 Change of Moisture Sensitivity Level Rating for ADuM520X/ADuM620X from MSL 1 to MSL 3 |
||
ADUM5200ARWZ | 量产 | |
ADUM5200ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM5200CRWZ | 量产 | |
ADUM5200CRWZ-RL | 量产 | |
2月 27, 2012 - 11_0066 Qualification of Alternate Fab Foundry Gold Plating Process Site for Isolation Products at ADI Limerick. |
||
ADUM5200ARWZ | 量产 | |
ADUM5200ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM5200CRWZ | 量产 | |
ADUM5200CRWZ-RL | 量产 | |
3月 17, 2011 - 10_0245 ADuM520x / ADuM540x Die and Data Sheet Revisions |
||
ADUM5200ARWZ | 量产 | |
ADUM5200ARWZ-RL | 量产 | |
ADUM5200CRWZ | 量产 | |
ADUM5200CRWZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
ADuM5200 IBIS Models (A and C Grades) 2
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adum5200的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论