ADUM5000

量产

隔离式DC/DC转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 关于AEC-Q100汽车应用级器件规格的更多信息,请下载ADuM5000W数据手册
  • 集成isoPower®的隔离式DC/DC转换器
  • 3.3V5V调节输出
  • 最高500 mW输出功率
  • 16引脚SOIC封装,爬电距离大于8 mm
  • 工作温度最高可达:105°C(最大值)
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/μs
  • 热过载保护
  • 安全和法规认证 
    UL
    认证
    1
    分钟2500 V rms,符合UL 1577标准
  • CSA元件验收 
    通知#5A(申请中)
  • VDE合格证书(正在审批)
    DIN V VDE V 0884-10 
    (VDE V 0884-10)
    2006-12
    VIORM = 560 V
    峰值
ADUM5000
隔离式DC/DC转换器
提问

参考资料

数据手册 2

用户手册 5

应用笔记 7

技术文章 7

安全和法规认证 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADuM5000 IBS Models (A Grade) 2


评估套件

eval board
FLEXMC电机控制低压套件

评估FlexMC电机控制低压套件的评估板

特性和优点

FlexMC Kit可让用户:
  • 通过开箱即用功能最大程度缩短设置时间并快速开始测试
  • 快速原型制作,然后采用FlexMC Kit部署
  • 以示例代码作为基础,开始属于自己的应用开发

产品详情

FlexMC Motor Control Development PlatformTM是支持所有电机控制解决方案的快速开发系统。 FlexMC KitTM通过基于模型的强大设计工具帮助您加快产品上市并提高性能。 该解决方案集硬件、软件和开箱即用功能于一体,可用于带有霍尔传感器、编码器或无传感器反馈的永磁同步电机(PMSM)。


解决方案概览
FlexMC Kit具有必要的硬件和软件,可结合ADSP-CM408 EZ Kit在开环或闭环速度控制条件下旋转套件电机。软件以可执行文件的方式提供,可使用ADI串行引导加载实用程序导入ADSP-CM408处理器。提供基于.NET图形用户界面(GUI),实现电机启动-停止、速度控制和数据可视化。此外还提供示例C代码,用于电机的开环电压频率比控制。


FlexMC Kit硬件有两个版本。 套件选项包括一个带编码器的PMSM电机、一个24V电机驱动板以及一个电源。 仅有电路板的选项只包含电机驱动板。 这种情况下,用户可以连接自己的电机和电源。 无论何种情况,电源板都直接连接ADI ADSP-CM408混合信号控制处理器EZ Kit(单独出售)。 该系统可轻松连接电机和CM408 EZ Kit,是满足原型制作需要的完美解决方案。


其余快速原型制作MATLAB/Simulink工具与支持可通过从 Boston Engineering购买此套件获得。


低压套件内容
硬件:
  • 12-36V、10A低压电机控制板
  • 24V、三相PMSM(不包含在仅有电路板的选项中)
  • 正交增量编码器(不包含在仅有电路板的选项中)
  • 单独出售: ADI ADSP-CM408 EZ Kit

软件:
  • 可执行演示应用程序
  • 示例应用C代码

注意:  下载软件以便开始使用,如需获得有关FlexMC Kit的技术支持,请前往中文技术论坛:
EV-MCS-LVDRV-Z平台的示例C代码
EV-MCS-LVDRV-Z电机控制平台使用入门




eval board
EVAL-ADUMQS

EVAL-ADUMQS

特性和优点

  • 通过螺丝端子板可方便地连接电源
  • 附加BNC连接器用于50 Ω信号源
  • 板载信号路由
  • 支持信号回绕
  • 简单的信号路径可降低传输线效应
  • 为控制线提供的上拉和下拉功能
  • 支持isoPower
  • 项目区域支持表贴和通孔器件

产品详情

EVAL-ADuMQSEBZ能与大部分iCoupler®和isoPower(R)等采用16引脚宽体SOIC和QSOP封装的隔离产品一同使用。评估板支持电源、接地和I/O引脚等通用焊盘位置。

支持的iCoupler®产品:

  • ADuM130x
  • ADuM131x
  • ADuM140x
  • ADuM141x
  • ADuM1510
  • ADuM240x
  • ADuM330x
  • ADuM340x
  • ADuM344x
  • ADuM440x
  • ADuM5000
  • ADuM520x
  • ADuM540x
  • ADuM6000
  • ADuM620x
  • ADuM640x
  • ADuM744x
  • ADuM7510

EVAL-EZLINX

ezLINX™ iCoupler®隔离式接口开发环境

特性和优点

  • 即插即用系统评估
  • 轻松评估8个隔离式物理层通信标准
  • 开源硬件
  • 开源软件
  • iCoupler® 和 isoPower®技术
  • 运行uCLinux的ADSP-BF548 Blackfin处理器
  • 电脑示例应用
  • 嵌入式uCLinux示例应用

产品详情

ezLINX™ iCoupler®隔离接口开发环境为开发人员提供了高性价比、即插即用的方法,支持八个物理层评估,同时满足数字隔离通信标准(USB、RS-422、RS-485、RS-232、CAN、SPI、I2C和LVDS)。Blackfin®ADSP-BF548处理器用于运行uCLinux操作系统,可轻松通过开源硬件和软件平台定制。 为设计和评估隔离通信标准的嵌入式设计师和系统架构师极大地缩短了 开发时间。 ezLINX上的接口采用ADI的隔离式收发器,该收发器集成了iCoupler®isoPower®数字隔离器技术

资料

软件

eval board
EVAL-FMCMOTCON2

停产:AD-FMCMOTCON2-EBZ评估板

特性和优点

该评估板已停产且不再推荐使用。

FMCMOTCON2评估套件允许用户:


  • 针对高性能伺服系统建模并快速实现电机控制算法,采用基于Mathworks模型的设计集成系统建模和设计理念。
  • 提供原型制作系统以便在进入生产阶段前验证硬件和控制算法,从而缩短电机控制系统从概念转向生产阶段所需的时间。

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。

AD-FMCMOTCON2-EBZ是一款完整的FPGA夹层卡(FMC)板载高性能伺服系统,旨在提供完整的电机驱动系统,实现三相PMSM和感应电机(最高可驱动至48V且功耗为20A)的高效和高动态控制。

两台电机可同时驱动,每台电机配备单独的电源供电。系统集成高质量电源;可靠的电源、控制和反馈信号隔离;精确的电机电流和电压信号测量;实现控制器快速响应的控制信号高速接口;工业以太网高速接口;单端霍尔、差分霍尔、编码器和旋变器接口;数字位置传感器接口;带FPGA/SoC接口的灵活控制。

该套件由两片板组成:一片控制器板和一片驱动板。可选的AD-DYNO2-EBZ测功器是驱动系统的延伸产品,也可从Avnet订购。

控制器板

  • 与高低电压驱动板接口的数字板
  • 兼容具有FMC LPC或HPC连接器的所有Xilinx FPGA平台
  • FMC信号电压自适应接口,支持在所有FMC电压电平上无缝工作
  • 完全隔离的数字控制和反馈信号
  • 隔离式Xilinx XADC接口
  • 2个千兆以太网物理层,用于高速工业通信,支持第三方EtherCAT
  • 单端霍尔、差分霍尔、编码器和旋变器接口
  • 数字传感器接口
    • EnDat
    • BISS接口

驱动板

  • 电机最高可驱动至48V且功耗为20A
  • 同时驱动2个电机
  • 采用ADI隔离栅极驱动器实现高频驱动级
  • 支持的电机类型
    BLDC
    PMSM
    有刷直流电机
    步进电机(双极性/单极性)
  • 集成过流保护
  • 反向电压保护
  • 利用隔离式ADC测量电流和电压
  • BEMF过零检测,用于实现PMSM或BLDC电机的无传感器控制
  • 为2个电机提供单独的电源,以便电机不会相互影响

集成嵌入式控制功能的测功器系统

  • 两台BLDC电机通过采用动态配置的刚性耦合连接而成,可用于测试实时电机控制性能。
  • 一台BLDC电机用作电子可调负载,由嵌入式控制系统驱动。 该电机可直接连接至FMC电机驱动器以便获取复合/有源负载。 该负载还可通过AD-FMCMOTCON2-EBZ驱动以便实现动态负载曲线性能。
  • 其他BLDC电机通过FMC电机驱动器驱动。
  • 测量和显示负载电机电流
  • 测量和显示负载电机速度
  • 采用Analog Discovery和MathWorks Instrumentation Control Toolbox实现外部控制

软件:

示例参考设计说明如何使用Xilinx® FPGA或SoC平台以及随硬件一同提供的Mathworks®高性能控制算法。 单击软件链接,可找到关于FMC板及其使用方法、设计封装和相应工作软件的信息。

FLEXMC电机控制低压套件
评估FlexMC电机控制低压套件的评估板
EVAL-ADUMQS
EVAL-ADUMQS
EVAL-EZLINX
ezLINX™ iCoupler®隔离式接口开发环境
EVAL-FMCMOTCON2
停产:AD-FMCMOTCON2-EBZ评估板

参考电路

CN0185 参考设计

采用隔离式Σ-Δ型调制器、隔离式DC/DC转换器和有源滤波器的新型模拟/模拟隔离器

特性和优点

  • 模拟至模拟隔离
  • 提供信号和电源隔离
Fully Isolated Data Acquisition System for Conductivity Measurements
CN0349 参考设计

完全隔离式电导率测量数据采集系统

特性和优点

  • 电导率测量精度达1%
  • 小型PCB
  • 完全隔离


CN0159
通用串行总线(USB)电缆隔离器电路
CN0185
采用隔离式Σ-Δ型调制器、隔离式DC/DC转换器和有源滤波器的新型模拟/模拟隔离器
CN0349
完全隔离式电导率测量数据采集系统
CN0256
隔离式LVDS接口电路

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADUM5000的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览