ADM3251E

量产

隔离式单通道RS-232线路驱动器/接收机

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.5 kV完全隔离(电源和数据)RS-232收发器
  • 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
  • 460 kbps数据速率
  • 1个发射器和1个接收器
  • 满足EIA-232E标准
  • RIN 和TOUT引脚提供ESD保护
    接触放电:±8 kV
    气隙放电:±15 kV
  • 0.1uF电荷泵电容
  • 高共模瞬态抑制:>25kV/us
  • 安全管理认证(审批中)
    UL认证
      2500 V均方根值/分钟,符合UL 1577
    VDE 安全认证证书(申请中)
      DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      VIORM = 560 V 峰值
  • 工作温度范围:−40°C至+85°C
  • 20引脚宽体SOIC封装

ADM3251E
隔离式单通道RS-232线路驱动器/接收机
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADM3251E

ADM3251E 评估板

特性和优点

  • 2.5 kV fully isolated (power and data) RS-232 transceiver
  • Convenient connections for power and signal through screw terminal blocks
  • 5 V operation
  • Easily configurable through jumper connections
  • Test points for measuring all signals
  • All external components required for correct operation

产品详情

本页提供此产品的评估板文档和订购信息。

EVAL-ADM3251EEB1Z = EMI优化的6层评估板

EVAL-ADM3251EEBZ = 简单2层评估板

EVAL-ADM3251E
ADM3251E 评估板

最新评论

近期浏览