ADG509F
量产8通道/4通道模拟多路复用器,具有故障保护功能
- 产品模型
- 5
产品详情
- 电源关闭时所有开关断开
- 如果发生过压,开启通道的模拟输出将箝位在电源电压范围内。
- 防闩锁结构
- 低导通电阻:270Ω(典型值)
- 快速开关时间
接通时间:230 ns(最大值)
断开时间:130 ns(最大值) - 低功耗:3.3 mW(最大值)
- 故障和过压保护:-40 V至+55 V
- 先开后合式结构
- TTL/CMOS兼容型输入
ADG508F和ADG509F均为CMOS模拟多路复用器;ADG508F内置8个单通道,ADG509F内置4个差分通道。这些多路复用器均可提供故障保护。这些器件采用串联n沟道、p沟道和n沟道MOSFET结构,发生过压或失电时,器件与信号源均会受到保护。该多路复用器可以承受-40 V至+55 V的连续过压输入。在断电故障条件下,多路复用器输入(或输出)表现为开路,泄漏电流只有几nA。这样,不但可以保护多路复用器及其所驱动的电路,而且可以保护驱动多路复用器的传感器或信号源。
ADG508F根据3位二进制地址线A0、A1和A2所确定的地址,将8路输入之一切换至公共输出。ADG509F根据2位二进制地址线A0和A1所确定的地址,将4路差分输入之一切换至公共差分输出。各器件均提供EN输入,用来使能或禁用器件。禁用时,所有通道均关断。
产品特色- 故障保护功能。ADG508F/ADG509F可以承受-40 V至+55 V的连续过压输入。当由于电源关闭而导致故障发生,所有通道都将关闭,泄漏电流只有几nA。
- 存在故障时,开启通道饱和。
- 低导通电阻 RON
- 快速开关时间。
- 先开后合式开关。保证先开后合式开关动作,从而保护输入信号不受瞬时短路影响。
- 沟道隔离可防止闩锁。电介质沟道将P沟道与N沟道MOSFET分开,避免了闩锁现象。
应用
- 现有多路复用器应用(包括故障保护和无故障保护)
- 要求多路复用器功能的新设计
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 3
产品选型指南 1
模拟对话 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADG509FBRNZ | 16-Lead SOIC | ||
ADG509FBRNZ-REEL7 | 16-Lead SOIC | ||
ADG509FBRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
ADG509FBRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
ADG509FBRWZ | 16-Lead SOIC Wide |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 6, 2014 - 13_0234 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L SOICN Packages |
||
ADG509FBRNZ | 量产 | |
ADG509FBRNZ-REEL7 | 量产 | |
10月 28, 2011 - 11_0047 Re-design and Wafer Fabrication transfer of the ADG508F/ADG509F |
||
ADG509FBRNZ | 量产 | |
ADG509FBRNZ-REEL7 | 量产 | |
ADG509FBRUZ | 量产 | |
ADG509FBRUZ-REEL7 | 量产 | |
ADG509FBRWZ | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
ADG509FBRNZ | 量产 | |
ADG509FBRNZ-REEL7 | 量产 | |
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG509FBRUZ | 量产 | |
ADG509FBRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
ADG509FBRUZ | 量产 | |
ADG509FBRUZ-REEL7 | 量产 | |
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
ADG509FBRWZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
ADG509F SPICE Macro Models 3
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG509F的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论