ADM3053

量产

信号和电源隔离式CAN收发器,集成隔离式DC-DC转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 2.5 kV rms信号和电源隔离CAN收发器
  • 集成isoPower的隔离式DC/DC转换器
  • VCC工作电压:5V
  • VIO工作电压:5V或3.3V
  • 符合ISO 11898标准
  • 高速,数据速率最高可达1Mbps
  • 无电节点不干扰总线
  • 总线支持110个或更多节点
  • 斜率控制可降低EMI
  • 热关断保护
  • 高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs
  • 安全和法规认证
    • UL认证
      • 1分钟2500 V rms,符合UL 1577
    • CSA元件验收通知5A
    • VDE合规证书
      • DIN EN 60747-5-2 (VDE 0884 Part 2):2003-01
      • VIORM = 560 V峰值
  • 工业温度范围:−40°C至+85°C
  • 支持宽体20引脚SOIC封装
ADM3053
信号和电源隔离式CAN收发器,集成隔离式DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADM3055E 量产 适用于 CAN FD 的 5 kV rms 信号和电源隔离式 CAN 收发器
ADM3057E 推荐新设计使用 适用于 CAN FD 的 3 kV rms 信号和电源隔离式 CAN 收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-CM40X-EZBRD/EZLITE

ADSP-CM40x EZ-Board和EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列提供低成本硬件解决方案。

特性和优点

ADSP-CM408F EZ-Board

  • ADSP-CM408F混合信号控制处理器
  • 2 - 16位ADC,每个ADC 8通道输入
  • 10/100以太网PHY
  • USB
  • 2 – CAN接口ADI ADM3053
  • RS-485收发器ADI ADM2682E
  • RS-232收发器ADI ADM3252E
  • 256K x 16位(4 Mb) SRAM
  • 2 Mb内部四通道SPI闪存
  • 40字符TWI显示
  • 扩展接口

ADSP-CM403F EZ-Board

  • ADSP-CM403F混合信号控制处理器
  • 2 – 16位ADC,每个ADC 12通道输入
  • 2 – 12位DAC
  • CAN接口ADI ADM3053
  • RS-232收发器ADI ADM3252E
  • 256K x 16位(4 Mb) SRAM
  • 2 Mb内部四通道SPI闪存
  • 40字符TWI显示
  • 扩展接口

产品详情

ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列 基于 ARM®Cortex®-M4 内核,设计用于电机控制和工业应用。ADSP-CM40x评估硬件 为评估ADI的 ADSP-CM40x 混合信号控制处理器系列提供低成本硬件解决方案,由 ADSP-CM403FADSP-CM408F EZ-Boards™、来自Segger的J-LINK LITE ARM调试探头和可选探测板组成。


ADSP-CM403F EZ-KIT LiteADSP-CM408F EZ-KIT Lite 包含即刻开始评估所需的全部硬件。


若客户已有调试探头,则 ADSP-CM403F EZ-BoardADSP-CM408F EZ-Board 也可单独购买。


ADSP-CM40x板设计数据库 包含进行ADSP-CM40x EZ-Boards设计、布局、制造与装配所需的全部电气信息,并可通过本页的产品下载区下载。


提供两个扩展连接器,用于连接探测板,扩展系统评估能力:

  • 模拟120引脚探测板 - 该板为120引脚扩展接口连接器提供任意模拟信号的探测点。
  • PWM 180引脚探测板 - 该板为180引脚扩展接口连接器提供任意PWM/数字信号的探测点。

探测板作为插入 ADSP-CM403F 或 < />< /> EZ-Board™ 评估系统的子板单独提供。 提供另一个扩展连接器,连接Anybus®板和/或存储器/FPGA扩展器卡。


IAR Embedded Workbench 是一款完整的高性能C/C++编译器和调试器工具链,在单个易于使用的IDE中集成编译器、汇编器、链接器和调试器。 开发时需要该产品,可从 IAR Systems直接购买。 提供免费的评估版本供下载。


CM40x Enablement Software软件包提供C语言编程环境和应用编程接口(API),能够与ADI的 ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列产品轻松便捷地实现功能接口。 API对多种外设(控制寄存器、DMA引擎和中断控制器)的底层细节进行抽象,形成简单、易于使用的编程模型。 该软件包以源代码形式提供,包含各种示例程序,缩短您的应用程序上市时间。 该软件的当前与未来版本均以免费 形式提供,并始终可点击 此处下载。


J-Link LITE ARM的软件和文档包由 Segger 直接提供,需要输入探头背面的序列号才能激活使用。


对于需要使用以太网或USB外设的应用,则 MicriumuC/TCP-IP™和uC/USB Device™ ARM M系列解决方案支持ADZS-CM40x系列。 这两款解决方案都需要用到uC/OS-III® RTOS,必须直接从 Micrium购买。


ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列 基于 ARM®Cortex®-M4 内核,设计用于电机控制和工业应用。 ADSP-CM40x评估硬件ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列基于 ARM®Cortex®-M4 内核,设计用于电机控制和工业应用。ADSP-CM40x评估硬件

资料

软件

eval board
EVAL-2LCANRS485

EVAL-2LCANRS485 评估板

特性和优点

  • ADM3053 信号和电源隔离式 CAN 收发器
  • ADM2582E 信号和电源隔离式全双工/半双工 RS-485 收发器
  • 具有低辐射发射的 2 层 PCB,通过 EN55032 A 级认证
  • 用于 6 V 至 9 V 电源的独立板载 LDO 稳压器,可以为 ADM3053 和 ADM2582E 电源引脚提供 5 V 的电压
  • 螺纹端子连接器包括
    • LDO 稳压器的 6 V 至 9 V 外部电源输入
    • VCC 引脚 (ADM2582E) 的直接电源
    • VIO 引脚(ADM3053 和 ADM2582E)的直接电源
    • TXD 引脚、RXD 引脚、RE_N 引脚和 DE 引脚信号
    • CAN 现场总线引脚 CANH 和 CANH
    • RS-485 现场总线引脚 Y、Z、A 和 B
  • 电隔离 CAN 和 RS-485 现场总线端口

产品详情

ADM3053 和 ADM2582E 基于 ADI 公司的 iCoupler® 技术,将逻辑侧信号隔离通道集成在 ADI 公司的 isoPower® 直流/直流转换器中,以提供隔离式稳压电源。EVAL-2LCANRS485EBZ 评估板演示了在 2 层印刷电路板 (PCB) 上进行布局的较佳实践。该板已根据 EN 55032 进行了测试,超越了 A 级限制。

EVAL-2LCANRS485EBZ 在交付时针对控制器局域网 (CAN) 填充了 ADM3053 信号和电源隔离型收发器,并针对 RS-485 填充了 ADM2582E 信号和电源隔离型收发器。通过 EVAL-2LCANRS485EBZ 可以访问两个收发器的输入和输出功能。

虽然 ADM3053 和 ADM2582E 不是直接引脚兼容的,但 EVAL-2LCANRS485EBZ 可以交替填充两个 ADM3053 器件或两个 ADM2582E 器件。

可以在 ADM3053 和 ADM2582E 数据手册中找到 ADM3053 和 ADM2582E 的完整规格,使用 EVAL-2LCANRS485EBZ 时必须同时参阅这些规格和本用户指南。

eval board
EVAL-ADM3053

ADM3053 评估板

特性和优点

  • 信号和电源隔离ADM3053 CAN收发器,集成isoPower隔离式DC-DC转换器
  • 针对低辐射进行优化的PCB布局;符合EN55022 B类标准(提供认证)
  • 标准4层PCB辐射解决方案
  • 用于原型制作的螺丝端子连接器
    • 逻辑信号RXD和TXD
    • 电源VCC和VIO
    • 总线信号CANH和CANL
    • PCB接地GND1和GND2
  • 用于TXD和RXD的SMA连接器
  • 板载LDO采用6 V至9 V供电,ADM3053 VCC引脚上提供5 V电压
  • VIO工作电压:5 V或3.3 V
  • 用于逻辑信号、电源、接地和总线信号的测试点
  • 板载30 Ω + 30 Ω端接电阻,可仿真完整的总线负载(60 Ω)

产品详情

EVAL-ADM3053EBZ支持轻松简便地评估ADM3053信号和电源隔离控制器局域网(CAN)收发器。所有输入和输出功能都可以通过该评估板执行,无需任何外部元件。


EVAL-ADM3053EBZ器件采用ADI公司的iCoupler®技术,将双通道隔离器、CAN收发器和ADI公司的isoPower® DC-DC转换器集成在单个小型IC (SOIC)表贴封装中。片内振荡器输出一对方波,以驱动内部变压器提供隔离电源。该器件采用5 V单电源供电,提供完全隔离的CAN解决方案。


ADM3053集成isoPower技术;该技术采用高频开关元件通过其变压器传输功率。有关布局指南,请参阅AN-0971应用笔记。


有关完整详情,请参见ADM3053数据手册,使用该评估板时必须同时参考用户指南UG-234与数据手册。

EVAL-EZLINX

ezLINX™ iCoupler®隔离式接口开发环境

特性和优点

  • 即插即用系统评估
  • 轻松评估8个隔离式物理层通信标准
  • 开源硬件
  • 开源软件
  • iCoupler® 和 isoPower®技术
  • 运行uCLinux的ADSP-BF548 Blackfin处理器
  • 电脑示例应用
  • 嵌入式uCLinux示例应用

产品详情

ezLINX™ iCoupler®隔离接口开发环境为开发人员提供了高性价比、即插即用的方法,支持八个物理层评估,同时满足数字隔离通信标准(USB、RS-422、RS-485、RS-232、CAN、SPI、I2C和LVDS)。Blackfin®ADSP-BF548处理器用于运行uCLinux操作系统,可轻松通过开源硬件和软件平台定制。 为设计和评估隔离通信标准的嵌入式设计师和系统架构师极大地缩短了 开发时间。 ezLINX上的接口采用ADI的隔离式收发器,该收发器集成了iCoupler®isoPower®数字隔离器技术

资料

软件

EVAL-CM40X-EZBRD/EZLITE
ADSP-CM40x EZ-Board和EZ-Kit Lite评估硬件为评估ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列提供低成本硬件解决方案。
EVAL-2LCANRS485
EVAL-2LCANRS485 评估板
EVAL-ADM3053
ADM3053 评估板
EVAL-EZLINX
ezLINX™ iCoupler®隔离式接口开发环境

最新评论

近期浏览