eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

ADA4896-2

推荐新设计使用

1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低宽带噪声
       1 nV/√Hz
       2.8 pA/√Hz
  • 低1/f噪声
       2.4 nV/√Hz (10 Hz)
  • 低失真:−115 dBc (100 kHz),VOUT = 2 V p-p
  • 低功耗:每个放大器3 mA
  • 低输入失调电压:0.5 mV(最大值)
  • 高速
    -3 dB带宽:230 MHz(G = +1)
    压摆率:120 V/μs0.1%建立时间:45 ns
  • 轨到轨输出
  • 宽电源电压范围:3 V至10 V
  • 禁用特性 (ADA4897-1)
ADA4896-2
1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

Modal heading
修改设计 LTspice仿真
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4896
  • ADA4896-2

精密ADC驱动器工具

精密ADC驱动器工具是一种Web应用,可仿真精密ADC和驱动器组合的性能。标记驱动器选择、反冲建立和失真等潜在问题,并可以快速评估设计利弊。仿真和计算包括系统噪声、失真和ADC输入建立

打开工具

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD7768

AD7768评估板

特性和优点

  • AD7768的全功能评估板
  • PC控制结合SDP-H1系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z)
  • PC软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能


产品详情

EVAL-AD7768FMCZ评估套件具有24位、256 kSPS、模数转换器(ADC) AD7768。一个7 V至9 V外部台式电源调节到5 V和3.3 V,以便为AD7768供电并支持元件。EVAL-AD7768FMCZ板通过与EVAL-SDP-CH1Z母板相连而连接到PC的USB端口。

AD7768评估软件全面配置AD7768器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的DC和AC时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。

EVAL-AD7768FMCZ评估板可使用户评估该ADC的特性。用户PC软件可执行文件通过EVAL-SDP-CH1Z系统演示平台板(SDP)利用USB电缆控制AD7768。AD7768评估软件需要运行Windows® 7至Windows 10并带USB 2.0端口的PC。

该产品数据手册提供AD7768的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册

eval board
AMC-ADA4896-2ARMZ

适用于 ADA4896-2 的放大器夹层卡

特性和优点

  • 支持快速模拟板试验和原型设计
  • 用户定义的电路配置
  • 可轻松连接到其他 ADC 评估板

产品详情

ADI 公司的放大器夹层卡 (AMC) 模数转换器 (ADC) 驱动器可评估采用 8 引脚单通道和双通道 SOIC、6 引脚单通道 SOT23、8 引脚双通道 MSOP 和 16 引脚 LFCSP 封装的放大器的性能。此附加卡可使用其 7 引脚头部插到 ADC 评估卡上。图 1 显示了安装在 ADI 公司的 ADC 评估板上的 AMC。

AMC 可支持 ADI 公司的任何运算放大器和采用不同封装的 ADC 驱动器。用户可以将 ADC 驱动器配置为 Sallen-Key 低通、高通或带通滤波器;多反馈低通、高通或带通滤波器;或倒相和非倒相运算放大器。用户还可将 AMC 配置为将单端全差分或单端信号驱动到差分 ADC。

经过优化的电源层和接地层确保了低噪声和高速运行。已针对优质电路灵活性和性能优化了组件布置和电源旁路。该 AMC 评估板接受 0402 或 0603 表面安装技术 (SMT) 组件、1206 旁路电容器和 2.54 mm 头部。

所有组件都放置在初级端。任何组件都不放置在次级端。

eval board
EVAL-HSAMP-2

通用型双通道高速运算放大器评估板

产品详情

通用型双通道高速放大器评估板为裸板,允许用户快速完成各种运算放大器电路的原型设计,从而较大程度地降低风险,加快产品上市。 这些评估板全部兼容RoHs标准。 请参考下列订购指南和引脚数和封装,决定需要订购的型号。

eval board
EVAL-AD7768-4

AD7768-4评估板

特性和优点

  • AD7768-4的全功能评估板
  • PC控制结合SDP-H1系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z)
  • PC软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能

产品详情

EVAL-AD7768-4FMCZ评估套件具有24位、256 kSPS、模数转换器(ADC) AD7768-4。一个7 V至9 V外部台式电源调节到5 V和3.3 V,以便为AD7768-4供电并支持元件。EVAL-AD7768-4FMCZ板通过与EVAL-SDP-CH1Z母板相连而连接到PC的USB端口。


AD7768-4评估软件全面配置AD7768-4器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的直流和交流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。


EVAL-AD7768-4FMCZ评估板可使用户评估该ADC的特性。用户PC软件可执行文件通过EVAL-SDP-CH1Z系统演示平台板(SDP)利用USB电缆控制AD7768-4。


该产品数据手册提供AD7768-4的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。



eval board
EVAL-AD7761

AD7761 评估板

特性和优点

  • AD7761的全功能评估板
  • PC控制结合SDP-H1系统演示平台(EVAL-SDP-CH1Z)
  • PC软件控制和数据分析
  • 时域和频域
  • 独立硬件功能

产品详情

EVAL-AD7761FMCZ评估套件具有16位、256 kSPS、模数转换器(ADC) AD7761。一个7 V至9 V外部台式电源调节到5 V和3.3 V,以便为AD7761供电并支持元件。EVAL-AD7761FMCZ板通过与EVAL-SDP-CH1Z母板相连而连接到PC的USB端口。

AD7761评估软件全面配置AD7761器件寄存器功能,并提供波形图、直方图形式的直流和交流时域分析和相关的噪声分析,以便评估ADC性能。

EVAL-AD7761FMCZ评估板可使用户评估该ADC的特性。用户PC软件可执行文件通过EVAL-SDP-CH1Z系统演示平台板(SDP)利用USB电缆控制AD7761。

该产品数据手册提供AD7761的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。

EVAL-AD7768
AD7768评估板
AMC-ADA4896-2ARMZ
适用于 ADA4896-2 的放大器夹层卡
EVAL-HSAMP-2
通用型双通道高速运算放大器评估板
EVAL-AD7768-4
AD7768-4评估板
EVAL-AD7761
AD7761 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4896-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览