ADA4960-1

推荐新设计使用

低功耗、超高速度差分ADC驱动器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可调输出共模电压
  • 外部可调增益
  • −3 dB带宽:3GHz(所有增益)
  • 低谐波失真(H2/H3 SE->DIFF)
    -77/-67 dBc (250 MHz)
    -69/-63 dBc (500 MHz)
    -52/-63 dBc (1GHz)
  • IMD3:67 dBc (1 GHz)
  • 压摆率:8000 V/μs
  • 快速过驱恢复:1 ns
  • 低输入电压噪声:3.6 nV/√Hz
  • 低功耗:静态电流60 mA
  • 0.1 dB增益平坦度:待定
  • 提供16引脚和24引脚LFCSP封装
ADA4960-1
低功耗、超高速度差分ADC驱动器
ADA4960-1 Pin Configuration ADA4960-1 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具

SPICE 模型 1

最新评论

近期浏览