ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
ADA4937-1
推荐新设计使用超低失真差分ADC驱动器(单通道)
- 产品模型
- 2
产品详情
- 极低谐波失真
- −112 dBc HD2 (10 MHz)
- −84 dBc HD2 (70 MHz)
- −77 dBc HD2 (100 MHz)
- −102 dBc HD3 (10 MHz)
- −91 dBc HD3 (70 MHz)
- −84 dBc HD3 (100 MHz)
- 低输入电压噪声:2.2 nV/√Hz
- 高速
- -3 dB带宽:1.9 GHz (G = 1)
- 压摆率:6000 V/μs(25%至75%)
- 快速过驱恢复时间:1 ns
- 失调电压:0.5 mV(典型值)
- 外部可调增益
- 差分至差分或单端至差分
- 操作
- 可调输出共模电压
- 单电源供电: 3.3 V至5 V
ADA4937-1 / ADA4937-2是低噪声、超低失真、高速差分放大器。非常适合驱动分辨率最高16位、DC至100 MHz的高性能ADC。可调输出共模电平使ADA4937-1/ADA4937-2能够与ADC的输入相匹配。内部共模反馈环路也可提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。
对于ADA4937-1 / ADA4937-2,利用由四个电阻组成的简单外部反馈网络便可轻松实现差分增益配置,反馈网络决定放大器的闭环增益。
ADA4937-1 / ADA4937-2采用ADI公司的专有硅-锗(SiGe)互补双极性工艺制造,可实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为2.2 nV/√Hz。低直流失调和出色的动态性能使得ADA4937-1/ADA4937-2特别适合各种数据采集与信号处理应用。
ADA4937-1 / ADA4937-2采用3 mm × 3 mm、16引脚无铅LFCSP封装(ADA4937-1,单通道)或4 mm × 4 mm、24引脚无铅LFCSP封装(ADA4937-2,双通道)。引脚排列经过优化,有助于PCB布局,并且使失真最小。ADA4937-1 / ADA4937-2的额定工作温度范围为-40℃至+105℃汽车应用温度范围,电源电压范围为3.3 V至5 V。
应用
- ADC驱动器
- 单端至差分转换器
- 中频和基带增益模块
- 差分缓冲器
- 线路驱动器
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 5
参考电路 1
教程 3
产品选型指南 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADA4937-1YCPZ-R7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
ADA4937-1YCPZ-RL | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 13, 2014 - 14_0038 Conversion of 3x3mm body Size LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines. |
||
ADA4937-1YCPZ-R7 | 量产 | |
ADA4937-1YCPZ-RL | 量产 | |
7月 9, 2013 - 13_0139 Datasheet Change for ADA4937-1, ADA4937-2 |
||
ADA4937-1YCPZ-R7 | 量产 | |
ADA4937-1YCPZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- ADA4937
Signal Chain Designer - BETA
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具ADI DiffAmpCalc™
最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。
打开工具SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4937-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论