ADN2870

不推荐用于新设计

3.3 V、双环路、50 Mbps至3.3 Gbps激光二极管驱动器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 微控制器接口
  • SFP/SFF 和SFF-8472兼容
  • 数据速率:50 Mbps至3.3 Gbps
  • 对平均功率和消光比进行闭环控制
  • 上升/下降时间:60 ps(典型值)
  • 偏置电流范围:2 mA至100 mA
  • 调制电流范围:5 mA至90 mA
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

ADN2870
3.3 V、双环路、50 Mbps至3.3 Gbps激光二极管驱动器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-ADN2870
ADN2870 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADN2870的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览