ADV7340

不推荐用于新设计

多格式视频编码器,内置六个12位噪声整形视频(NSV®) DAC

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持1.8V/3.3V接口
  • 支持74.25 MHz 20/30位高清输入
  • 符合SMPTE 274 M (1080i)、296 M (720p)和240 M (1035i)标准
  • 6 个噪声整形视频(NSV)、12位视频DAC
  • 支持NTSC M、PAL B/D/G/H/I/M/N、PAL 60
  • 支持NTSC和PAL方形像素操作(24.54 MHz/29.5 MHz)视频输入
  • 多格式
  • 支持多格式视频输出:复合(CVBS) 与S视频(Y/C),分量YPrPb(标清、增清和高清),分量RGB(标清、增清和高清)
  • 符合Macrovision® 7.1.L1版(标清)和1.2版(增清)标准
  • 标清与增清/高清操作可同步进行
  • 符合EIA/CEA-861B标准
  • 可编程特性:亮度和色度滤波器响应
  • 副本生成管理系统(CGMS)

ADV7340
多格式视频编码器,内置六个12位噪声整形视频(NSV®) DAC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-ADV7340
ADV7340评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7340的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论