ADV7324
过期14位、216 MHz视频编码器,内置NSV和Macrovision®复制保护功能
Viewing:
产品详情
- 对高清电视输入格式提供广泛的支持
- CGMS-A复制保护达到欧洲625p要求
- 改进的标清电视性能,适合调制输出
- 业界领先的14位NSV DAC性能,适合超高端设计
ADV7324是一款数模视频编码器,适用于标清、逐行扫描和高清视频应用,能够将各种数字视频格式转换为模拟CVBS、S视频、YPbPr或RGB视频信号。
该器件提供针对625p输出标准的CGMS-A支持功能,使得DVD播放机和刻录机能够达到业界有关复制保护的要求。
ADV7324提供增强的标清电视性能,并且支持一系列SMPTE高清电视输入标准。
应用
- 要求提供625p CGMS-A复制保护视频输出的DVD播放机/刻录机
- 高清视频播放机/录像机
- 影音接收机
- 高清机顶盒和iDTV
- 专业视频编辑和演播室设备
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7324的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论