ADV7304A
过期14位、108 MHz视频编码器,内置NSV™和Macrovision®复制保护功能
产品详情
|
|
ADV7304A是一款数模编码器,适用于标清和/或高清(525p、625p、1080i、720p等)视频应用。
ADV7304A可将NTSC和PAL(B、D、G、H、I、M、N、PAL-60)标准的任何10位YCrCb高清和/或标清视频转换为YPrPb或RGB模拟分量高清视频和/或标清CVBS、S视频、YUV、RGB分量视频。它还可以输入4:4:4格式的高清RGB数据,输出与RS170和RS343A兼容。
分量高清视频输出与EIA770.1、EIA770.2和EIA770.3标准兼容。标清支持YUV BetaCam、MII、SMPTE/EBU N10、SMPTE 170M NTSC和ITU-R.BT 470 PAL输出格式。
ADV7304A内置六个NSV™14位Σ-Δ型DAC。过采样输出可用于标清电视(8倍、108MHz)、逐行扫描(4倍、108 MHz)和高清电视(2倍、148.5 MHz)。
可编程特性包括:适用于高清和标清的测试码发生器,YCrCb转RGB矩阵,伽玛(γ)校正,自适应滤波器控制,锐度滤波器控制,数字降噪,适用于标清的多个亮度和色度滤波器,具有可编程增益/衰减的亮度SSAF,分量视频和CVBS/S视频上的独立消隐脉冲电平,VBI,下冲限幅器,以及色彩控制。
ADV7304A还提供CGMS-A(高清)、CGMS/WSS(标清)、隐藏字幕(标清)功能。此外,还集成了Macrovision防复制算法,适用于625p、525p和标清视频。
ADV7304A的工作模式通过串行双向I2C端口进行设置。
ADV7304A采用64引脚LQFP封装,模拟和数字电源为2.5 V双电源电压,I/O电源为2.5/3.3 V。
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7304A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论