ADV7194

不推荐用于新设计

Extended-10™ 专业视频编码器,内置54 MHz过采样功能

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 10位扩展CCIR-656输入数据端口
  • 六个高质量、10位视频DAC
  • 10位内部数字视频处理
  • 多标准视频输入
  • 多标准视频输出
  • 利用内部54 MHz PLL实现4倍过采样
  • 可编程视频控制功能包括:
    数字降噪
    伽玛(γ)校正
    黑场信号
    亮度延迟
    色度延迟
    多个亮度和色度滤波器
    亮度SSAF™(超级次混叠滤波器)
    平均亮度检测
    场计数器
  • CGMS (副本生成管理系统)
  • WSS (宽屏幕信令)
  • 支持隐藏字幕
  • 图文电视插入端口(PAL-WST)
  • 双线式串行微处理器接口(I2C 兼容型和快速I2C)

ADV7194
Extended-10™ 专业视频编码器,内置54 MHz过采样功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7342 不推荐用于新设计 多格式视频编码器,内置六个11位、297 MHz DAC
ADV7340 不推荐用于新设计 多格式视频编码器,内置六个12位噪声整形视频(NSV®) DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7194的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览