ADV7179

不推荐用于新设计

芯片级NTSC/PAL视频编码器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3 x 10位DAC提供高性能视频输出
  • 紧凑的6 mm x 6 mm 40引脚封装,采用CSP技术
  • 高级电源管理功能,适合对功耗敏感的应用
  • 8位CCIR-656输入端口,适用于数字视频数据
  • 可编程输出选项,适用于复合视频、S-视频和分量视频格式
  • 提供工业温度范围(ADV7179BCP)

ADV7179
芯片级NTSC/PAL视频编码器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

近期浏览