ADV7171

不推荐用于新设计

数字PAL/NTSC视频编码器,内置10位SSAF™及高级电源管理功能

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ITU-R BT601/656 YCrCb至PAL/NTSC视频编码器
  • 高质量、10位视频DAC
  • SSAF(超级次混叠滤波器)
  • 高级电源管理特性
  • CGMS (副本生成管理系统)
  • WSS(宽屏幕信令)
  • 同步Y、U、V、C输出格式
  • NTSC-M, PAL-M/N, PAL-B/D/G/H/I, PAL-60
  • 需要27 MHz单时钟(2倍过采样)
  • 视频信噪比(SNR):80 dB
  • 适合彩色副载波的32位直接数字频率合成器

ADV7171
数字PAL/NTSC视频编码器,内置10位SSAF™及高级电源管理功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
ADV7343 不推荐用于新设计 多格式视频编码器,内置六个11位、297 MHz DAC
ADV7341 不推荐用于新设计 多格式视频编码器,内置六个12位噪声整形视频(NSV®) DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7171的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览