AD724

量产

RGB转NTSC/PAL编码器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低成本集成解决方案
  • +5 V电源供电
  • 接受FSC时钟、晶振或4 FSC时钟
  • 只需极少的外部元件:
    无需外部滤波器或延迟线
    片上直流箝位
    接受HSYNC与VSYNC或CSYNC
  • 复合视频和独立Y/C(S-视频)输出
  • 亮度和色度输出具有时序一致性
  • 相位锁定至外部副载波
  • 驱动75 Ω反向端接负载
  • 逻辑可选的NTSC或PAL编码模式
  • 紧凑的16引脚SOIC封装
AD724
RGB转NTSC/PAL编码器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1


评估套件

EVAL-AD724
AD724 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD724的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览