AD9148
推荐新设计使用4通道、16位、1GSPS TxDAC+®数模转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 单载波WCDMA ACLR = 80 dBc ((150 MHz中频))
- 通道间隔离> 90dB
- 模拟输出
- 可调8.7 mA至31.7 mA
- RL = 25 Ω至50 Ω
- 新颖的2倍、4倍和8倍插值器,简化数据接口
- 片内精密复数NCO允许载波设置在DAC带宽内的任意位置
- 高性能、低噪声锁相环(PLL)时钟倍频器
- 多芯片同步接口
- 可编程数字反sinc滤波器
- 辅助DAC可以控制失调
- 增益DAC支持I和Q增益匹配
- 可编程I和Q相位补偿
- 数字增益控制
- 灵活的LVDS数字I/F支持32或16位总线宽度
- 196引脚CSP_BGA、12 mm × 12 mm封装
AD9148是一款4通道、16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供1000 MSPS采样速率。它具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,包括增益、相位和失调补偿。DAC输出经过优化,可以与模拟正交调制器无缝接口,例如ADL5371/ADL5372/ADL5373/ADL5374/ADL5375/等。串行外设接口(SPI)允许对器件内部参数进行编程。满量程输出电流可以在10 mA至30 mA范围内进行编程。该器件采用1.8 V和3.3 V电源供电,以最大采样速率工作时总功耗为3 W。它采用196引脚芯片级球栅阵列封装,可选配散热器。
产品聚焦
- 利用低噪声与交调失真(IMD)特性,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。
- 专有DAC输出开关技术可增强动态性能。
- 电流输出配置简便,可以用于各种单端或差分电路拓扑结构。
- 数据输入接口包括FIFO,可简化输入时序。
应用
- 无线基础设施
- LTE, TD-SCDMA, WiMAX, WCDMA, CDMA2000, GSM
- MIMO/发射分集
- 数字高/低中频合成
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
评估设计文件 5
视频 1
器件驱动器 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9148BBCZ | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.3mm) | ||
AD9148BBCZRL | 196-Ball CSPBGA (12mm x 12mm x 1.3mm) | ||
AD9148BBPZ | 196-Ball BGA (12mm x 12mm x 1.32mm w/ EP) | ||
AD9148BBPZRL | 196-Ball BGA (12mm x 12mm x 1.32mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2015 - 14_0254 Bump and Assembly Transfer of Select 10x10 and 12x12 Flip Chip Products |
||
AD9148BBCZ | 量产 | |
AD9148BBCZRL | 量产 | |
AD9148BBPZ | 量产 | |
AD9148BBPZRL | 量产 | |
11月 2, 2011 - 11_0269 AD9148 Datasheet and Die Revision |
||
AD9148BBCZ | 量产 | |
AD9148BBCZRL | 量产 | |
AD9148BBPZ | 量产 | |
AD9148BBPZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD9148参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
I/Q调制器 11 | ||
AD8345 | 量产 | 140 MHz 至1000 MHz 正交调制器 |
AD8346 | 量产 | 2.5 GHz 直接变频正交调制器 |
AD8349 | 量产 | 700 MHz 至2.7 GHz 直接上变频正交调制器 |
ADL5370 | 量产 | 300 MHz 至1000 MHz 正交调制器 |
ADL5371 | 推荐新设计使用 | 500 MHz 至 1500 MHz 正交调制器 |
ADL5372 | 量产 | 1500 MHz 至2500 MHz 正交调制器 |
ADL5373 | 量产 | 2300 MHz 至3000 MHz 正交调制器 |
ADL5374 | 过期 | 3000 MHz 至4000 MHz 正交调制器 |
ADL5375 | 量产 | 400 MHz 至6 GHz 宽带正交调制器 |
ADL5386 | 过期 | 50 MHz ~2200 MHz 正交调制器,集成检波器与可变电压衰减器(VVA) |
ADRF6701 | 过期 | 400 MHz至1250 MHz正交调制器,集成750 MHz至1150 MHz小数N分频PLL和VCO |
高压运算放大器≥12V 1 | ||
AD8022 | 量产 | 高速、低噪声双通道运算放大器 |
集成LO的I/Q解调器 1 | ||
ADL5385 | 推荐新设计使用 | 30 MHz 至2,200 MHz 正交调制器 |
集成LO的IQ调制器 3 | ||
ADRF6702 | 过期 | 1200MHz至2400 MHz正交调制器,采用1550MHz至2150 MHz小数N分频PLL和集成式VCO |
ADRF6703 | 过期 | 1,550 MHz至2,650 MHz正交调制器,集成2,100 MHz至2,600 MHz小数N分频PLL和VCO |
ADRF6704 | 过期 | 2050MHz至3000 MHz正交调制器,采用2500MHz至2900MHz小数N分频PLL和集成式VCO |
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 1 | ||
ADA4841-2 | 量产 | 双通道、低功耗、低噪声、低失真、轨到轨输出放大器 |
时钟产生器件 4 | ||
AD9510 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,8路输出 |
AD9511 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC,PLL内核,分频器,延迟调整,5路输出 |
AD9512 | 推荐新设计使用 | 1.2 GHz时钟分配IC、2路1.6 GHz输入、分频器、延迟调整、5路输出 |
AD9516-1 | 推荐新设计使用 | 14路输出时钟发生器,集成2.5 GHz VCO |
时钟分配器件 3 | ||
AD9513 | 推荐新设计使用 | 800 MHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,三路输出 |
AD9514 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC、分频器、延迟调整、3路输出 |
AD9515 | 推荐新设计使用 | 1.6 GHz时钟分配IC,分频器,延迟调整,两路输出 |
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。