AD9834

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD9834
量产20 mW功耗、2.3 V至5.5 V、75 MHz完整DDS
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
- 窄带SFDR > 72 dB
- 电源电压范围:2.3 V至5.5 V 电源供电
- 输出频率最高达37.5 MHz
- 正弦波输出/三角波输出
- 片上集成比较器
- 式SPI接口
- 扩展温度范围:−40°C至+105°C
- 掉电选项
- 功耗:20 mW(3 V时)
- 20引脚TSSOP
AD9834是一款75 MHz、低功耗DDS器件,能够产生高性能正弦波和三角波输出。其片内还集成一个比较器,支持产生方波以用于时钟发生。当供电电压为3 V时,其功耗仅为20 mW,非常适合对功耗敏感的应用。
AD9834提供相位调制和频率调制功能。频率寄存器为28位;时钟速率为75 MHz,可以实现0.28 Hz的分辨率。同样,时钟速率为1 MHz时,AD9834可以实现0.004 Hz的分辨率。影响频率和相位调制的方法是通过串行接口加载寄存器,然后通过软件或FSELECT/PSELECT引脚切换寄存器。
AD9834通过一个三线式串行接口写入数据。该串行接口能够以最高40 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器标准兼容。
该器件采用2.3 V至5.5 V电源供电。模拟和数字部分彼此独立,可以采用不同的电源供电;例如,AVDD可以是5 V,而DVDD可以是3 V。
AD9834具有掉电引脚(SLEEP),支持从外部控制掉电模式。器件中不用的部分可以掉电,以将功耗降至低点。例如,在产生时钟输出时,可以关断DAC。
该器件采用20引脚TSSOP封装。
应用
- 频率刺激/波形产生
- 频率相位调谐和调制
- 低功耗RF/通信系统
- 液体和气流测量
- 传感器应用:接近度、运动和缺陷检测
- 测试与医疗设备
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 24
技术文章 21
产品亮点 1
常见问题 1
参考电路 1
3rd Party Solutions 2
器件驱动器 4
产品亮点 1
模拟对话 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9834BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD9834BRUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
AD9834BRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
AD9834CRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
AD9834CRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD9834BRUZ | 量产 | |
AD9834BRUZ-REEL | 量产 | |
AD9834BRUZ-REEL7 | 量产 | |
AD9834CRUZ | 量产 | |
AD9834CRUZ-REEL7 | 量产 | |
7月 23, 2014 - 13_0241 Qualification of ASE Chungli as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L and 24L TSSOP Packages |
||
AD9834BRUZ | 量产 | |
AD9834BRUZ-REEL | 量产 | |
AD9834BRUZ-REEL7 | 量产 | |
AD9834CRUZ | 量产 | |
AD9834CRUZ-REEL7 | 量产 | |
1月 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
AD9834BRUZ | 量产 | |
AD9834BRUZ-REEL | 量产 | |
AD9834BRUZ-REEL7 | 量产 | |
AD9834CRUZ | 量产 | |
AD9834CRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
FPGA/HDL 2
AD9834参考代码
器件驱动器 4
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?