eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

AD9833

量产

低功耗、12.65 mW、2.3 V至+5.5 V可编程波形发生器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 数字可编程频率和相位
  • 当供电电压为3 V时,功耗为12.65 mW
  • 输出频率范围:0 MHz至12.5 MHz
  • 28位分辨率(25 MHz基准时钟时为0.1 Hz)
  • 正弦波/三角波/方波输出
  • 2.3 V至5.5 V电源供电
  • 无需外部元件
  • 三线式SPI接口
  • 扩展温度范围: -40 ℃至+105 ℃
  • 掉电选项
  • 10引脚MSOP封装
  • 通过汽车应用认证
AD9833-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)
  • 下载 AD9833-EP数据手册 (pdf)
  • 温度范围: −55 ℃至+125 ℃
  • 受控制造基线
  • 一个装配/测试厂
  • 一个制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/14619-01XE DSCC图纸号
AD9833
低功耗、12.65 mW、2.3 V至+5.5 V可编程波形发生器
提问

参考资料

数据手册 3

用户手册 1

应用笔记 24

技术文章 21

产品亮点 1

常见问题 1

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD9837 量产 低功耗、8.5 mW、2.3 V至5.5 V可编程波形发生器
AD9838 量产 11 mW功耗、2.3 V至5.5 V的完整DDS
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

ADIsimDDS(直接数字频率合成)

ADIsimDDS利用数学公式模拟和显示选定器件的整体性能。ADIsimDDS根据参考时钟频率和所需的输出频率计算所需的FTW。该工具还对整体频谱性能估算进行模拟,允许用户探讨外部重建滤波器的效应。

打开工具

评估套件

EVAL-AD9833
AD9833 评估板

参考电路

Figure 1. CN0582 Simplified System Block Diagram
CN0582 参考设计

USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

特性和优点

  • 4-Channels of Analog Input
  • IEPE, 4-20mA Sensor Compatible
  • Frequency Generator Output

使用部分


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2023-03-07 01:00
    CN0582: USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System​
CN0582
USB 3.0 Quad-Channel IEPE Vibration Sensor Measurement System

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD9833的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论