eshop-promo-banner

在 ADI 中国在线商城下单采购需要注意哪些事项呢?
从 myAnalog 注册到产品加购、在线快捷支付,本视频手把手带您沉浸式体验 ADI 中国在线商城购物的采购流程。

点击查看详情

AD5933

量产

1 MSPS、12位阻抗转换器网络分析仪

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 提供中文数据手册
  • 可编程输出峰峰值激励电压,输出频率最高达100 kHz
  • 可编程频率扫描功能和串行I2C®接口
  • 频率分辨率:27位(<0.1 Hz)
  • 阻抗测量范围:1 kΩ至10 MΩ
  • 利用附加电路可测量100 Ω至1 kΩ阻抗
  • 内部温度传感器(±2°C)
  • 内部系统时钟选项
  • 相位测量功能
  • 系统精度:0.5%
  • 电源电压:2.7 V至5.5 V
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 16引脚SSOP封装
  • 通过汽车应用认证
AD5933
1 MSPS、12位阻抗转换器网络分析仪
提问

参考资料

数据手册 1

用户手册 1

应用笔记 23

技术文章 24

产品亮点 2

常见问题 1

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5941 推荐新设计使用 高精度、阻抗和电化学前端
AD5940 推荐新设计使用 高精度、阻抗和电化学前端
ADUCM355 推荐新设计使用 具有化学传感器接口的精密模拟微控制器
ADUCM350 推荐新设计使用 集成Cortex M3内核的可配置阻抗网络分析仪和恒电位仪
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-AD5933

AD5933 评估板

特性和优点

  • AD5933的全功能评估板
  • 具有频率扫描功能的图形用户界面软件,便于板控制和数据分析
  • 各种电源链接选项
  • 从板载微控制器加载的串行I2C具备独立工作能力
  • 可选系统时钟选项包含内部RC振荡器或片上16 MHz晶振

产品详情

本用户指南介绍EVAL-AD5933EBZ评估板以及为与该器件接口而开发的应用软件。AD5933是一款高精度的阻抗转换器系统,片上集成频率发生器与12位、1 MSPS的模数转换器(ADC)。频率发生器允许用已知的信号来激励外部复阻抗。外部阻抗的响应信号由片上ADC进行采样,然后由片上DSP引擎在每个激励频率下进行DFT处理。AD5933还内置具有13位分辨率的内部温度传感器。该器件采用2.7 V至5.5 V电源供电。其他板载元件包括:3.0 V基准电压源ADR423,用作该器件单独的模拟部分和数字部分的稳定电源电压,以及超高精度稳压器ADP3303,用作与AD5933接口的板载通用串行总线控制器的电源。用户可以选择从计算机的USB端口为整个电路供电。


该评估板还集成了高性能调整型16 MHz表贴晶振,如需要可用作AD5933的系统时钟。通过USB微控制器可与AD5933接口,该器件可产生与AD5933通信所需的I2C信号。通过位于PC上并从PC运行的Visual Basic®图形用户界面可与USB微控制器接口。AD5933的完整技术规格参见ADI公司的AD5933数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和本用户指南。


请注意:该评估软件无法在Windows 8或Windows 10上运行(USB驱动程序不兼容Windows 7以上版本的操作系统)。

EVAL-AD5933
AD5933 评估板

参考电路

CN0217 参考设计

用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量

特性和优点

  • 高精度阻抗测量
  • 采用内部频率发生器进行复杂的阻抗测量
  • 最多可测量几百k-ohm
CN0217
用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量

最新评论

近期浏览