eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

AD5282

量产

单/双通道、+15 V/±5 V、256位、I2C兼容型数字电位计

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • AD5280:单通道
  • AD5282: 双通道
  • 256位
  • +10 V至+15 V单电源或±5.5 V双电源供电
  • 固定端接电阻:20 kΩ、50 kΩ、200 kΩ
  • 低温度系数:30 ppm/°C
  • 上电中量程预设1
  • 可编程复位
  • 工作温度范围: −40°C至 +85°C
  • I2C兼容接口

AD5282
单/双通道、+15 V/±5 V、256位、I2C兼容型数字电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-AD5282
AD5282 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5282的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览