AD5259

量产

非易失性、I2C兼容型、256位数字电位计

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 非易失性存储器保持游标设置
  • 256位
  • 小型LFCSP-10 (3 mm x 3 mm x 0.8 mm)封装
  • 紧凑型MSOP-10 (3 mm × 4.9 mm × 1.1 mm)封装
  • I2C兼容接口
  • VLOGIC引脚提高了接口灵活性
  • 端到端电阻:5 kΩ, 10 kΩ, 50 kΩ, 100 kΩ
  • 电阻容差存储在EEPROM内(精度为0.1%)
  • 上电EEPROM刷新时间:< 1ms
  • 软件写入保护命令
  • 地址解码引脚AD0和引脚AD1允许每总线4个封装
  • 55°C时典型数据保留期:100年
  • 宽工作温度范围:-40°C至+125℃
  • 3 V至5 V单电源供电
AD5259
非易失性、I2C兼容型、256位数字电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5141 量产 单通道、256位、I2C / SPI、非易失性数字电位计
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-AD5259

AD5259 评估板

特性和优点

  • 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
  • 各种测试电路
  • 各种交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD5259支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合具有出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。


此外,AD5259采用多功能I2C串行接口,可在快速模式下工作,速率最高可达400 kHz。该接口可用于回读游标寄存器和EEPROM内容。


EVAL-MB-LV-SDZ可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5259数据手册中找到AD5259部件的完整技术规格。

EVAL-AD5259
AD5259 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5259的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览