AD5258

量产

非易失性、 I2C®兼容型、64位数字电位计

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 非易失性存储器保存游标设置
  • 64-位数字电位计
  • 紧凑型MSOP-10 (3 mm x 4.9 mm)封装
  • I2C兼容接口
  • VLOGIC引脚提供更灵活的接口功能
  • 端到端电阻:1 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 电阻容差存储在EEPROM中(0.1%精度)
  • 上电EEPROM刷新时间:<1 ms
  • 软件写保护命令
  • 利用地址解码引脚AD0和AD1,每条总线可以连接四个封装
  • 数据保持能力:100年(典型值,55°C)
  • 宽工作温度范围:−40°C至+85°C

AD5258
非易失性、 I2C®兼容型、64位数字电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-AD5258

AD5258 评估板

特性和优点

  • Full-featured in conjunction with low voltage digiPOT motherboard (EVAL-MB-LV-SDZ)
  • Various test circuits
  • Various ac/dc input signals
  • PC control via a separately purchased system demonstration platform (SDP-B or SDP-S)
  • PC software for control

产品详情

这款针对AD5258的评估板含有SDP连接和软件,可通过SDP板控制AD5258。

该评估板需使用SDP控制器版以连接PC。SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。评估板将连接至SDP控制器板。评估板无法直接连接至PC。在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。

SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

EVAL-AD5258
AD5258 评估板

最新评论

近期浏览