AD5255

过期

三通道数字电位计,两个512位通道,一个128位通道,采用非易失性存储器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 3通道:2个512位、一个128位
  • 25 kΩ, 250 kΩ
  • 低温度系数:35 ppm/°C
  • 非易失性存储器1预设值保存游标设置
  • 永久存储器写保护
  • 游标设置回读功能
  • 实际电阻容差存储在EEMEM中
  • 线性递增/递减
  • 对数阶梯式递增/递减
  • I2C 兼容型串行接口
  • 3 V至5 V单电源或±2.5V双电源
  • 256 字节通用型用户EEMEM

AD5255
三通道数字电位计,两个512位通道,一个128位通道,采用非易失性存储器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5255的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览