AD5242

量产

双通道、I2C®兼容、256位数字电位计

产品模型
11
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 256位
  • 10 kΩ、100 kΩ、1 MΩ
  • 低温度系数:30 ppm/°C
  • 内部上电预设为中间电平
  • 采用2.7 V至5.5 V单电源供电或±2.7 V双电源供电(交流或双极性工作模式)
  • 具有回读功能的I2C兼容接口
  • 额外可编程逻辑输出
  • 自容式关断特性
  • 扩展温度范围:−40°C至+105°C
  • 请查阅数据手册,了解更多内容
AD5242
双通道、I2C®兼容、256位数字电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-AD5242

AD5242 评估板

特性和优点

  • 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
  • 多个测试电路
  • 多个交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD5242支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合需要出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。


此外,AD5242采用多功能I2C兼容串行接口,可在快速模式下工作,速率最高可达400 kHz。该接口可用于回读游标寄存器和EEPROM内容。


EVAL-AD5242DBZ子板和EVAL-MB-LV-SDZ母板可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5242数据手册中找到AD5242的完整技术规格。

EVAL-AD5242
AD5242 评估板

最新评论

近期浏览