这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD5241
量产I2C® 兼容型数字电位计
- 产品模型
- 9
产品详情
- 256位
- 10 kΩ、100 kΩ、1 MΩ
- 低温度系数:30 ppm/°C
- 内部上电预设为中间电平
- 采用2.7 V至5.5 V单电源供电或±2.7 V双电源供电(交流或双极性工作模式)
- 具有回读功能的I2C兼容接口
- 额外可编程逻辑输出
- 自容式关断特性
- 扩展温度范围:−40°C至+105°C
AD5241/AD52421 提供一款单/双通道、256位、数字控制可变电阻(VR)器件。可实现与电位计、调整器或可变电阻相同的电子调整功能。在A端与游标或B端与游标之间,各VR提供一个完全可编程电阻值。对于AD5242,A至B固定端接电阻(10 kΩ、100 kΩ或1 MΩ),具有1%的通道间匹配容差。两款器件的标称温度系数均为30 ppm/°C。
在系统上电时,游标位默认设置为中量程。上电后,VR游标位可通过一个I2C兼容型双线式串行数据接口进行编程设置。两款器件均提供两个额外的可编程逻辑输出,因此用户能够驱动其系统中的数字负载、逻辑门、LED驱动器和模拟开关。
AD5241/AD5242提供表贴、14引脚SOIC和16引脚SOIC封装,对于超紧凑解决方案,提供14引脚TSSOP和16引脚TSSOP封装。所有器件的保证工作温度范围均为-40°C至+105°C扩展温度范围。
应用
- 多媒体、视频、音频
- 通信
- 机械电位计的替代产品
- 仪器仪表:增益、失调电压调整
- 可编程电压至电流转换
- 线路阻抗匹配
1 专利第5,495,245号适用。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
3rd Party Solutions 1
产品选型指南 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5241BRUZ10 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5241BRUZ10-R7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5241BRUZ100 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5241BRUZ100-R7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5241BRZ10 | 14-Lead SOIC | ||
AD5241BRZ10-RL7 | 14-Lead SOIC | ||
AD5241BRZ100 | 14-Lead SOIC | ||
AD5241BRZ1M | 14-Lead SOIC | ||
AD5241BRZ1M-REEL | 14-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5241BRUZ10 | 量产 | |
AD5241BRUZ10-R7 | 量产 | |
AD5241BRUZ100 | 量产 | |
AD5241BRUZ100-R7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5241BRUZ10 | 量产 | |
AD5241BRUZ10-R7 | 量产 | |
AD5241BRUZ100 | 量产 | |
AD5241BRUZ100-R7 | 量产 | |
AD5241BRZ10 | 量产 | |
AD5241BRZ10-RL7 | 量产 | |
AD5241BRZ100 | 量产 | |
AD5241BRZ1M | 量产 | |
3月 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
AD5241BRZ10 | 量产 | |
AD5241BRZ10-RL7 | 量产 | |
AD5241BRZ100 | 量产 | |
AD5241BRZ1M | 量产 | |
AD5241BRZ1M-REEL | 量产 | |
10月 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
AD5241BRZ10 | 量产 | |
AD5241BRZ10-RL7 | 量产 | |
AD5241BRZ100 | 量产 | |
AD5241BRZ1M | 量产 | |
AD5241BRZ1M-REEL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5241的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论