AD5235
量产非易失性存储器、双通道1024位数字电位计
- 产品模型
- 5
产品详情
- 双通道、1024位分辨率
- 标称电阻:25 kΩ、250 kΩ
- 标称电阻容差误差:±8%(最大值)
- 低温度系数:35 ppm/°C
- 2.7 V至5 V单电源或±2.5 V双电源
- SPI兼容型串行接口
- 非易失性存储器存储游标设置
- 加电刷新EEMEM设置
- 存储器写保护
- 电阻容差储存于EEMEM中
- 26字节额外非易失性存储器,用于存储用户定义信息
- 1M编程周期
- 典型数据保留期:100年
- 下载AD5235-EP数据手册 (pdf)
- 温度范围:
-40℃至+125°C - 受控制造基线
- 一个装配/测试厂
- 一个制造厂
- 增强型产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/11605 DSCC图纸号
AD5235是一款双通道非易失性存储器1、数控电位计2,拥有1024阶跃分辨率,保证最大低电阻容差误差为±8%。该器件可实现与机械电位计相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。通过SPI®-兼容串行接口,AD5235具有灵活的编程能力,支持多达16种工作模式和调节模式,其中包括暂存编程、存储器存储和恢复、递增/递减、±6 dB/阶跃对数抽头调整和游标设置回读,同时提供额外的EEMEM1 ,用于存储用户定义信息,如其他元件的存储器数据、查找表、系统标识信息等。
在暂存编程模式下,可以直接将具体设置编程至RDAC2 寄存器,使其设置W端与A端以及W端与B端之间的电阻。该设置信息可以存储于EEMEM之中,系统加电时会自动恢复至RDAC寄存器。
EEMEM内容可以动态恢复,也可通过外部PR/选通恢复;EEMEM中的内容由一个WP/函数加以保护。为了简化编程,可以利用独立或同步线性步进递增或递减命令来上下移动RDAC游标,一次一步。对于游标设置中的对数±6 dB变化,可以利用左/右位移命令来倍增或减半RDAC游标设置。
AD5235模式化电阻容差存储于EEMEM之中。因此,在回读模式下,主机处理器可得知实际端到端电阻。主机可以通过软件程序执行适当的电阻步进,这样可以简化开环应用以及精密校准和容差匹配应用。
AD5235采用薄型16引脚TSSOP封装。保证工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
1 术语“非易失性存储器”和EEMEM可互换使用。2数字电位计和RDAC这些术语可以互换使用。
应用
- DWDM激光二极管驱动器,光学监控系统
- 机械电位计的替代产品
- 仪器仪表:增益、失调电压调整
- 可编程电压至电流转换
- 可编程滤波器、延迟、时间常数
- 可编程电源
- 低分辨率DAC的替代产品
- 传感器校准
参考资料
数据手册 3
用户手册 1
应用笔记 7
产品选型指南 1
3rd Party Solutions 1
器件驱动器 3
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5235BRUZ25 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5235BRUZ25-EP-R7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5235BRUZ25-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5235BRUZ250 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5235BRUZ250-R7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 3, 2012 - 12_0027 AD5235 and ADN2850 Metal Edit Resulting in Datasheet Specification Changes |
||
AD5235BRUZ25 | 量产 | |
AD5235BRUZ25-RL7 | 量产 | |
AD5235BRUZ250 | 量产 | |
AD5235BRUZ250-R7 | 量产 | |
6月 22, 2011 - 10_0302 AD5235 and ADN2850 Redesign and Fab Process Change |
||
AD5235BRUZ25 | 量产 | |
AD5235BRUZ25-RL7 | 量产 | |
AD5235BRUZ250 | 量产 | |
AD5235BRUZ250-R7 | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5235BRUZ25 | 量产 | |
AD5235BRUZ25-RL7 | 量产 | |
1月 16, 2012 - 11_0244 Halogen Free Material Change for Select TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5235BRUZ250 | 量产 | |
AD5235BRUZ250-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 3
FPGA/HDL 2
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?