AD5231
量产非易失性存储器、1024位数字电位计
- 产品模型
- 6
产品详情
- 1024位分辨率
- 非易失性存储器保存游标设置
- 上电时利用EEMEM设置刷新
- EEMEM恢复时间:140 µs(典型值)
- 完全单调性工作
- 端接电阻:10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
- 永久存储器写保护
- 游标设置回读功能
- 预定义线性递增/递减指令
- 预定义±6 dB/步对数阶梯式递增/递减指令
- SPI®兼容型串行接口
- 3 V至5 V单电源或±2.5 V双电源供电
AD5231是一款采用非易失性存储器*的数字控制电位计**,提供1024阶分辨率。它可实现与机械电位计相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和遥控能力。该器件功能丰富,可通过一个标准三线式串行接口进行编程,具有16种工作与调整模式,包括便笺式编程、存储器存储与恢复、递增/递减、±6 dB/步对数阶梯式调整、游标设置回读,并额外提供EEMEM用于存储用户自定义信息,如其它器件的存储器数据、查找表或系统识别信息等。
在便笺式编程模式下,可以将特定设置直接写入RDAC寄存器,以设置端子W–A与端子W–B之间的电阻。此设置可以存储在EEMEM中,并在系统上电时自动传输至RDAC寄存器。
EEMEM内容可以动态恢复,或者通过外部PR选通脉冲予以恢复; WP功能则可保护EEMEM内容。为简化编程,可以使用线性步进递增或递减命令上下移动RDAC游标,一次一步。利用±6 dB步进命令可以将RDAC游标设置加倍或减半。
AD5231采用16引脚TSSOP封装,保证工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
应用
*非易失性存储器和EEMEM这些术语可以互换使用。
2**数字电位计和RDAC这些术语可以互换使用。
数据手册, Rev. C, 1/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 7
产品选型指南 1
器件驱动器 1
3rd Party Solutions 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5231BRUZ10 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5231BRUZ10-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5231BRUZ100 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5231BRUZ100-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5231BRUZ50 | 16-Lead TSSOP | ||
AD5231BRUZ50-REEL7 | 16-Lead TSSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5231BRUZ10 | 量产 | |
AD5231BRUZ10-REEL7 | 量产 | |
AD5231BRUZ100 | 量产 | |
AD5231BRUZ100-RL7 | 量产 | |
AD5231BRUZ50 | 量产 | |
AD5231BRUZ50-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?