AD5228

量产

32位手动升/降控制电位器

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 32位数字电位器
  • 端接电阻(端到端)
    10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 简单的手动升/降控制
  • 独立式,仅需要2个按钮触动开关
  • 内置自适应去抖器
  • 自动扫描升/降控制,每秒4步
  • 引脚可选零电平或中间电平预设
  • 低温度系数(电位器模式):5 ppm/ºC
  • 低温度系数(变阻器模式):35 ppm/ºC
  • 与数字控制兼容
  • 超低功耗:IDD = 0.4 µA(典型值)/3 µA(最大值)
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD5228
32位手动升/降控制电位器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-AD5228

AD5228 评估板

特性和优点

  • 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
  • 多个测试电路
  • 多个交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD5228支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合需要出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。


此外,AD5228采用简单的升降式控制接口,仅利用两个外部按钮式触动开关便可进行手动控制。内置自适应去抖器可忽略机械开关中常见的触点跳动引起的无效跳动。


EVAL-AD5228DBZ子板和EVAL-MB-LV-SDZ母板可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5228数据手册中找到AD5228的完整技术规格。

EVAL-AD5228
AD5228 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5228的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览