AD5222

量产

双通道、增量/减量数字电位计

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 128位
  • 电位计的替代产品
  • 10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ、1 MΩ
  • 极低功耗:40 µA(最大值)
  • 增量/减量计数控制
  • +3 V至+5 V单电源或±2.7 V双电源供电
  • 内部上电中量程预设

AD5222
双通道、增量/减量数字电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
EVAL-AD5222

AD5222评估套件

特性和优点

  • AD5222的全功能评估板
  • 各种测试电路
  • 各种交流和直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD5222支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合电池供电应用及许多其它应用,同时提供0.2%通道间匹配容差。


此外,AD5222采用高速升降式接口,工作速率高达15 MHz。


EVAL-AD5222SDZ可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5222数据手册中找到AD5222器件的完整规格。

EVAL-AD5222
AD5222评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5222的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览