AD5220
量产增量/减量数字电位计
- 产品模型
- 12
产品详情
- 极低功耗:40 µA(最大值)
- 增量/减量计数控制
AD5220是一款单通道、128位、数字控制可变电阻(VR)器件,可实现与电位计或可变电阻相同的电子调整功能,并针对便携式仪表和测试设备的“按钮”应用进行了优化。端接电阻值(端到端)可以在10 kΩ至100 kΩ之间选择,以适应从宽带宽到低功耗的各种应用。该10 kΩ器件可提供650 KHz带宽,100 kΩ器件则可将功耗降至微瓦水平。
可变电阻位由芯片选择CS、计数CLK和U/D方向控制输入设置,利用机械或按钮开关(或其它触点闭合器件),很容易产生这些控制输入。内部上电复位功能可将游标预设为中量程。游标增至POT末端后,不会发生翻转至另一端的现象。在前面板接口设计中,利用这一简单的数字接口可省去微控制器。
AD5220的主要应用包括:在新设计中替代机械电位计、远程增量调整应用、仪器仪表——增益与失调电压调整、可编程电压至电流转换、可编程滤波器、延迟、时间常数、报警音或亮度设置以及电源电压调整。
AD5220提供表面贴装(SO-8)和8引脚塑料DIP两种封装。对于超紧凑解决方案,所选型号提供小型SOIC-8封装。所有器件的保证工作温度范围均为-40°C至+85°C工业温度范围} 对于三线式、SPI兼容型接口应用,请参见AD7376/AD8400/AD8402/AD8403系列数字电位计产品。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
技术文章 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5220BNZ10 | 8-Lead PDIP | ||
AD5220BNZ100 | 8-Lead PDIP | ||
AD5220BRMZ10 | 8-Lead MSOP | ||
AD5220BRMZ10-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
AD5220BRMZ100 | 8-Lead MSOP | ||
AD5220BRMZ100-R7 | 8-Lead MSOP | ||
AD5220BRZ10 | 8-Lead SOIC | ||
AD5220BRZ10-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD5220BRZ100 | 8-Lead SOIC | ||
AD5220BRZ100-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
AD5220BRZ50 | 8-Lead SOIC | ||
AD5220WBRZ10-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5220BNZ10 | 量产 | |
AD5220BNZ100 | 量产 | |
AD5220BRMZ10 | 量产 | |
AD5220BRMZ10-REEL7 | 量产 | |
AD5220BRMZ100 | 量产 | |
AD5220BRMZ100-R7 | 量产 | |
AD5220BRZ10 | 量产 | |
AD5220BRZ10-REEL7 | 量产 | |
AD5220BRZ100 | 量产 | |
AD5220BRZ100-REEL7 | 量产 | |
AD5220BRZ50 | 量产 | |
AD5220WBRZ10-REEL7 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD5220BNZ10 | 量产 | |
AD5220BNZ100 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5220BRMZ10 | 量产 | |
AD5220BRMZ10-REEL7 | 量产 | |
AD5220BRMZ100 | 量产 | |
AD5220BRMZ100-R7 | 量产 | |
10月 23, 2009 - 09_0153 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd. (JCET) and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) as additional Assembly Subcontractors for 8L SOIC, 8L MSOP, 16L TSSOP and 8L PDIP. |
||
AD5220BRMZ100 | 量产 | |
AD5220BRMZ100-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册