AD5207

量产

双通道、256位数字电位计

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 在新设计中替代电位计
  • 端接电阻(端到端):10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 单电源:+2.7至+5.5 V
  • 双电源:±3 V
  • 三线式SPI兼容型串行数据输入和输出
  • 额定温度范围:-40°C至125°C

AD5207
双通道、256位数字电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5207的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览