AD5201

量产

33位数字电位计

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 端接电阻(端到端):10K Ω、50K Ω
  • 33位AD5201游标直接连至两个终端端子
  • 三线式SPI兼容型串行数据输入
  • +2.7 V至+5.5 V单电源或±2.7 V双电源供电,特别适合以地为参考的交流信号
  • 上电中量程预设
  • 提供详尽的特征说明(可变电阻器以及电位计-分压器模式DNL、THD、噪声、带宽),确保没有意外!
  • 紧凑的小型SOIC封装,高度小于1.1 mm,特别适合PCMCIA卡

AD5201
33位数字电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源


参考电路

CN0287 参考设计

具有0.5°C精度的隔离式4通道热电偶/RTD温度测量系统

特性和优点

  • 4 通道热电偶/RTD 测量
  • 完全隔离
  • 输入保护
Dual-Channel Colorimeter with Programmable Gain Transimpedance Amplifiers and Lock-In Amplifiers
CN0363 参考设计

带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计

特性和优点

  • 双通道RGB色度计
  • 高灵敏度、低噪声跨导放大器
  • 可编程增益TIA
  • 数字同步检波

CN0287
具有0.5°C精度的隔离式4通道热电偶/RTD温度测量系统
CN0363
带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5201的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览