AD5171
量产64位OTP数字电位计
- 产品模型
- 6
产品详情
- 64 位
- 一次可编程(OTP)、一劳永逸的电阻设置,EEMEM的低成本替代方案
- OTP激活之前可进行无限次调整
- 端到端电阻:5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
- 低温度系数: 5 ppm/°C (电位计模式)
- 低温度系数:35 ppm/°C(变阻器模式)
- 紧凑型标准8引脚SOT-23封装
- 欲了解更多信息,请参考数据手册
AD5171是一款64位、一次可编程(OTP)数字电位计2 ,它采用熔断丝技术,可实现电阻设置记忆功能。对于不需要通过重新编程来设置数字电位计新电阻值的用户,OTP比EEMEM方法更具成本效益。该器件可实现与大多数机械式调整器和可变电阻相同的电子调整功能。AD5171通过一个双线式I2C®兼容型数字控制接口进行编程。永久设置电阻值之前,可进行无限次调整。在OTP激活期间,确定最终值后就会发送一个永久熔断熔丝指令,将游标位置固定在指定设置(类似于将环氧树脂涂在机械式调整器上)。
实现此永久设置后,该值在正常工作条件下不会改变,与电源变化或环境压力无关。为验证永久编程是否成功,可以在读取模式下通过两个验证位查看熔丝状态,这是ADI公司特别设计的OTP验证方法。
针对在工厂对AD5171进行编程的应用,ADI公司还提供器件编程软件,可以在Windows® 95至Windows XP的所有平台上运行,包括Windows NT。该软件应用程序可有效取代外部I2C控制器或主机处理器,因而能显著缩短用户的开发时间。AD5171评估套件包括软件、连接器和电缆,经转换可用于工厂编程应用。
AD5171采用紧凑型8引脚SOT-23封装。所有器件的保证工作温度范围均为−40°C至+125°C汽车应用温度范围。除了独特的OTP特性之外,该器件还具有良好的温度性能、小尺寸和低成本等特点,因而也非常适合其它通用数字电位计应用。
应用
1仅适用于5 kΩ器件。
2 数字电位计和RDAC这些术语可以互换使用。
数据手册, Rev. D, 7/08
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
3rd Party Solutions 3
产品选型指南 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5171BRJZ10-R2 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5171BRJZ10-R7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5171BRJZ100-R2 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5171BRJZ100-R7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5171BRJZ5-R7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5171BRJZ50-R7 | 8-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5171BRJZ10-R2 | 量产 | |
AD5171BRJZ10-R7 | 量产 | |
AD5171BRJZ100-R2 | 量产 | |
AD5171BRJZ100-R7 | 量产 | |
AD5171BRJZ5-R7 | 量产 | |
AD5171BRJZ50-R7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD5171BRJZ10-R7 | 量产 | |
AD5171BRJZ100-R7 | 量产 | |
AD5171BRJZ5-R7 | 量产 | |
AD5171BRJZ50-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5171的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论