AD5170

量产

256位、两次可编程、 I2C 兼容型数字电位计

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 256位数字电位计
  • OTP覆盖支持通过用户定义预设进行动态调整
  • 端到端电阻:2.5 kΩ、10 kΩ和50 kΩ
  • 紧凑型10引脚MSOP封装:3 mm × 4.9 mm封装
  • 快速建立时间:tS = 5 μs(上电时的典型值)
  • 完整读/写游标寄存器
  • 上电预设为中间值
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD5170
256位、两次可编程、 I2C 兼容型数字电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源

最新评论