AD5165
量产256位、超低功耗、1.8 V逻辑电平数字电位计
- 产品模型
- 2
产品详情
- 超低待机功耗
- IDD= 50 nA(典型值)
- 256位
- 端到端电阻:100 Ω
- 逻辑高电压:1.8 V
- 电源电压:2.7 V至5.5 V
- 低温度系数:35 ppm/°C
- 紧凑的8引脚、薄型TSOT-8
(2.9 mm × 2.8 mm)封装 - 简便的三线式数字接口
- 宽工作温度范围:
-40°C至+125°C - 与具有反向CS的AD5160引脚兼容
AD5165是一种适合256位调整应用的2.9 mm x 2.8 mm、紧凑型封装解决方案,可实现与机械电位计或可变电阻相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。该器件的电源电压为2.7 V至5.5 V,但其逻辑电压为1.8 V至VDD。它在待机模式下的静态功耗非常低,是电池供电应用的理想之选。
游标设置通过一个简单的三线式接口控制。该接口与SPI®数字接口相似,但具有反向芯片选择功能,可以将空闲状态下的逻辑功耗降至低点。游标与固定电阻任一端点之间的电阻值,随传输至游标寄存器中的数字码呈线性变化。
这款器件采用2.7 V至5.5 V电源供电,典型待机功耗小于50 nA,适合电池供电的便携式或远程实用设备应用。
注意:数字电位计、RDAC和VR这些术语可以互换使用。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
产品选型指南 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5165BUJZ100-R2 | 8-Lead TSOT | ||
AD5165BUJZ100-R7 | 8-Lead TSOT |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5165BUJZ100-R2 | 量产 | |
AD5165BUJZ100-R7 | 量产 | |
1月 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
AD5165BUJZ100-R7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?