AD5162

量产

256位、双通道、SPI数字电位计

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双通道、256位电位计
  • 端到端电阻:2.5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 紧凑型10引脚MSOP (3 mm x 4.9 mm)封装
  • 快速建立时间:ts = 5 μs(上电时的典型值)
  • 完整读/写游标寄存器
  • 上电预设为中间电平
  • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
  • 低温度系数:35 ppm/°C
  • 低功耗:IDD = 6 µA(最大值)
  • 宽工作温度范围:–40°C至+125°C
  • 提供评估板
  • 通过汽车应用认证

AD5162
256位、双通道、SPI数字电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

EVAL-AD5162
AD5162 评估板

最新评论

近期浏览