AD5161

量产

256位、SPI/I2C 可选数字电位计

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 256位
  • 端到端电阻:5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
  • 紧凑型MSOP-10 (3 mm x 4.9 mm)封装
  • 引脚可选的SPI/I2C兼容型接口
  • 额外的封装地址解码引脚AD0
  • 完整读/写游标寄存器
  • 上电预设为中间值
  • 单电源供电:+2.7 V至+5.5V
  • 低温度系数:45 ppm/°C
  • 低功耗: IDD = 8 μA
  • 宽工作温度范围:–40°C至+125°C
  • SDO输出允许多个器件以菊花链方式连接
  • 提供评估板

AD5161
256位、SPI/I2C 可选数字电位计
提问

参考资料

了解更多

软件资源


评估套件

eval board
EVAL-AD5161

AD5161 评估板

特性和优点

  • 可配合低压digiPOT母板(EVAL-MB-LV-SDZ)使用的全功能评估板
  • 多个测试电路
  • 多个交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统演示平台(SDP-B或SDP-S)进行PC控制
  • PC控制软件

产品详情

AD5161支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合需要出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。


此外,AD5161内置引脚可选SPI或I2C兼容数字接口,可用于控制游标设置或回读游标寄存器内容。在SPI模式下,器件可通过菊花链方式连接(从SDO到SDI),从而允许几个部件使用相同的控制线路。在I2C模式中,地址引脚AD0可以将最多两个器件置于同一总线上。在该模式下,命令位将游标位置复位到中间电平或关断器件,使之进入零功耗状态。


EVAL-AD5161DBZ子板和EVAL-MB-LV-SDZ母板可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5161数据手册中找到AD5161的完整文档技术规格。


EVAL-AD5161
AD5161 评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5161的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览