这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD5160
量产256位、SPI兼容型数字电位器
- 产品模型
- 7
Viewing:
产品详情
- 256位
- 端到端电阻:5 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
- 紧凑型SOT23-8 (2.9 mm x 3 mm)封装
- SPI兼容型接口
- 上电预设为中间电平
- 单电源:+2.7 V至+5.5 V
- 低温度系数:45 ppm/°C
- 低功耗:IDD = 8 μA
- 宽工作温度范围:–40°C至+125°C
- 提供评估板
AD5160是一款适合256位调整应用的2.9 mm x 3 mm紧凑型封装解决方案,可实现与机械电位器或可变电阻器相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率、固态可靠性和出色的低温度系数性能。
游标设置可通过SPI兼容型数字接口控制。游标与固定电阻任一端点之间的电阻值,随传输至RDAC锁存器中的数字码呈线性变化。
该器件采用2.7 V至5.5 V电源供电,功耗小于5 µA,适合电池供电的便携式应用。
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
产品选型指南 1
器件驱动器 3
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5160BRJZ10-R2 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5160BRJZ10-RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5160BRJZ100-R2 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5160BRJZ100-RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5160BRJZ5-R2 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5160BRJZ5-RL7 | 8-Lead SOT-23 | ||
AD5160BRJZ50-RL7 | 8-Lead SOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0253 Addition of UTAC Thailand as an Alternate Assembly Site for SOT23, SC70 and TSOT Packages/Devices |
||
AD5160BRJZ10-RL7 | 量产 | |
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5160BRJZ10-RL7 | 量产 | |
AD5160BRJZ100-R2 | 量产 | |
AD5160BRJZ100-RL7 | 量产 | |
AD5160BRJZ5-R2 | 量产 | |
AD5160BRJZ5-RL7 | 量产 | |
AD5160BRJZ50-RL7 | 量产 | |
2月 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
AD5160BRJZ10-RL7 | 量产 | |
AD5160BRJZ100-RL7 | 量产 | |
AD5160BRJZ5-RL7 | 量产 | |
AD5160BRJZ50-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 3
FPGA/HDL 1
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?