AD5141
量产单通道、256位、I2C / SPI、非易失性数字电位计
- 产品模型
- 3
产品详情
- 10 kΩ 和 100 kΩ 电阻可选
- 电阻容差:±8%(最大值)
- 游标电流:±6 mA
- 低温度系数:35 ppm/°C
- 宽带宽:3 MHz
- 快速启动时间 < 75 µs
- 线性增益设置模式
- 单电源及双电源供电
- 独立逻辑电源:1.8 V 至 5.5 V
- 宽工作温度范围:–40°C至+125°C
- 3 mm x 3 mm LFCSP
- 通过汽车应用认证
AD5121/AD5141电位计为128/256位调整应用提供一种非易失性解决方案,保证±8%的低电阻容差误差,A, B和W引脚提供最高±6 mA的电流密度。
低电阻容差和低标称温度系数简化了开环应用和需要容差匹配的应用。
线性增益设置模式允许对数字电位计端子RAW和RWB之间的电阻独立编程,使电阻匹配非常精确。
宽带宽和低总谐波失真(THD)确保对于交流信号具有优质性能,适合滤波器设计。
在电阻阵列末端的低游标电阻仅40 Ω,允许进行引脚到引脚连接。
游标电阻值可通过一个SPI/I2C兼容数字接口设置,也可利用该接口回读游标寄存器和EEMEM内容。
AD5121/AD5141采用紧凑型16引脚、3 mm × 3 mm LFCSP封装。保证工作温度范围为−40°C至+125°C的扩展工业温度范围。
应用
- 便携式电子设备的电平调整
- LCD面板亮度和对比度控制
- 可编程滤波器、延迟、时间常数
- 可编程电源
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
应用笔记 2
技术文章 1
视频 1
器件驱动器 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5141BCPZ10-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD5141BCPZ100-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) | ||
AD5141WBCPZ10-RL7 | 16-Lead LFCSP (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 21, 2024 - 24_0167 AD5121/AD5141 Test Program Change |
||
AD5141BCPZ10-RL7 | 量产 | |
AD5141BCPZ100-RL7 | 量产 | |
AD5141WBCPZ10-RL7 | 量产 | |
3月 27, 2016 - 16_0048 Change to Ilogic Maximum and Typical Specifications in the AD5121/AD5141 Datasheet |
||
AD5141BCPZ10-RL7 | 量产 | |
AD5141BCPZ100-RL7 | 量产 | |
8月 6, 2014 - 13_0223 Assembly and Test Transfer of Select 2x3mm and 3x3mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
AD5141BCPZ10-RL7 | 量产 | |
AD5141BCPZ100-RL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
AD5141参考代码
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?