AD5791

量产

1ppm、20位、±1 LSB INL、电压输出DAC

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 分辨率:1ppm
  • 积分非线性(INL):1ppm
  • 噪声谱密度:7.5nV/√Hz
  • 长期线性稳定性:0.19 LSB
  • 温度漂移:<0.05 ppm/°C
  • 建立时间:1μs
  • 毛刺脉冲:1.4 nV-sec
  • 20引脚TSSOP封装
  • 宽电源电压范围:最高达±16.5V
  • 35 MHz施密特触发数字接口
  • 1.8 V兼容数字接口

AD5791-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载 AD5791-EP 数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围
    (−55°C至+125°C)
  • 受控制造基线
  • 唯一封装/测试厂
  • 唯一制造厂
  • 增强型产品变更通知
  • 认证数据可应要求提供
  • V62/12664 DSCC图纸号

AD5791
1ppm、20位、±1 LSB INL、电压输出DAC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串联基准电压源 2
ADR445 量产 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR4550 量产 超低噪声、高精度5.0V基准电压源
精密运算放大器 (Vos<1mV且TCVos<2uV/C) 4
AD8675 量产 36 V、精密、2.8 nV/√Hz轨到轨输出运算放大器
ADA4898-1 量产 高电压、低噪声、低失真、单位增益稳定、高速、双通道、8引脚运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • AD5791

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-AD5791ARDZ

评估 AD5781/AD5791 18 位/20 位、±0.5 LSB INL/±1 LSB INL 电压输出 DAC

特性和优点

  • AD5781  和 AD5791  的全功能评估板
  • 采用单 5 V 电源产生的 ADP5070 电源解决方案
  • 多种连接选项
  • PC 控制配合 ADI 公司的控制板 EVALSDP-CK1Z (SDP-K1)  一起使用

产品详情

本用户指南详细介绍了适用于 AD5781(18 位)和 AD5791(20 位)、双极性电压输出数模转换器 (DAC) 的 EVAL-AD5781ARDZ 或 EVAL-AD5791ARDZ 的操作。

EVAL-AD5781ARDZ 或 EVAL-AD5791ARDZ 均有助于快速对 AD5781 和 AD5791 电路进行原型设计,从而缩短设计时间。EVAL-AD5781ARDZ 或 EVAL-AD5791ARDZ 均提供板上 −14V 和 +14V 双电源。评估板还利用了输出电压为 +10 V 和 −-10 V 的外部参考板。

EVAL-AD5781ARDZ 或 EVAL-AD5791ARDZ 通过系统演示平台 (SDP-K1) 控制器板连接至 PC 的 USB 端口。分析 | 控制 | 评估 (ACE) 软件可从 EVAL-AD5781ARDZ 或 EVAL-AD5791ARDZ 产品页面下载。该软件使用户能够分别对 AD5781 和 AD5791 进行编程。还提供外围模块接口 (PMOD) 连接,允许将不同的微控制器连接到评估板,而无需 SDP-K1 控制器板。请注意,当通过 PMOD 连接使用微控制器时,必须断开 SDP-K1 控制器板,并且用户无法使用 ACE 软件。

有关完整详细信息,请参阅 AD5781 或 AD5791 数据手册,使用 AD5781ARDZ 或 EVAL-AD5791ARDZ 评估板时,必须将数据手册与用户指南结合使用。

eval board
EVAL-AD5791

AD5791 评估板

特性和优点

  • 适用于配备 ADP5070 电源解决方案的 AD5791 的功能完备的评估板
  • 从单一 3.3 V 电源生成的电源解决方案。
  • PC 控制配合 Analog Devices, Inc. 的 EVAL-SDP-CB1Z SDP 一起使用
  • PC 控制软件

产品详情

用户指南 UG-1152 支持 EVAL-AD5791SDZ 评估板(修订版 B)。用户指南 UG-185 支持该评估板的以前修订版。

EVAL-AD5791SDZ 是一款功能完备的评估板,专门为便于用户轻松评估 AD5791 电压输出 20 位数模转换器 (DAC) 的所有功能而设计。可以在板载连接器处操作 AD5791 的引脚,以进行外部连接。可以通过两种方式来控制该评估板:通过板载连接器 (J12) 或通过系统演示平台 (SDP) 连接器 (J14)。

该评估板还集成了利用 ADP5070 开关稳压器和线性稳压器(ADP7118 和 ADP7182)的电源解决方案,可从 +3.3 V 的单电源生成高达 −15 V 和 +15 V 的双极电源。也可以通过板载连接器(J11 和 J13)为 DAC 配备线性电源。

连接到 EVAL-AD5791SDZ 右上角的子板包括一个基准电源源,可在外部为 DAC 供电。

在使用 AD5791 评估软件的情况下,EVAL-SDP-CB1Z SDP 板允许通过安装 Windows XP 或更高版本操作系统的 Windows® PC 上的 USB 端口来控制 EVAL-AD5791SDZ 评估板。

AD5791 是一款高精度 20 位 DAC,专门为满足精密控制应用的要求而设计。AD5791 的输出范围通过两个基准电压输入进行配置。该器件可在使用高达 33 V 的双电源进行供电的情况下工作。

Analog Devices, Inc. 提供的 AD5791 数据手册中包含 AD5791 的完整规格说明,使用评估板时应同时参阅该说明和本用户指南。

eval board
EVAL-ADMX1002

低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • DC至40kHz
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.6VRMS
  • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1002是一款低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。ADMX1002具有易于使用的SPI接口和小尺寸,可轻松嵌入到测试系统,或用于工作台进行测量和特性表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

eval board
EVAL-ADMX1001

带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块

特性和优点

  • 低失真、高分辨率源
    • 直流,50Hz至40kHz频率范围
    • 专有数字预失真(DPD)算法
    • –130dBc THD(1kHz,典型值)
    • 集成片上模式存储器的任意波形发生器(AWG)
    • 差分(平衡)输出高达3.5VRMS
    • 多个存储波形之间的快速模式切换
  • 全差分输入采集通道
  • 小尺寸(60mm x 40mm)
  • 低功耗、1W(典型值、静态)
  • 用于集成到测试与测量系统中的SPI接口

产品详情

ADMX1001是一款具有采集通道的低失真正弦波和高分辨率任意波形发生器。此高性能模块展示了专有数字预失真算法,该算法将信号失真降低至可通过高性能数模转换器(DAC)和放大器实现的水平。其差分输出可设置为测试高性能模数转换器(ADC)、音频编解码器和其他音频IC和系统通常所需的共模电平。信号发生器与采集通道可借助相互独立且操作便捷的SPI接口来分别加以控制。ADMX1001模块采用了小尺寸设计,能够轻松集成到测试系统内,或直接在工作台上用于测量和表征。

应用

  • 高端音频测试
  • 模数转换器特性表征和测试
  • 传感器测试
  • 频率响应和网络分析
  • ATE

EVAL-AD5791ARDZ
评估 AD5781/AD5791 18 位/20 位、±0.5 LSB INL/±1 LSB INL 电压输出 DAC
EVAL-AD5791
AD5791 评估板
EVAL-ADMX1002
低失真信号发生器测量模块
EVAL-ADMX1001
带有全差分输入采集通道的低失真信号发生器测量模块

参考电路

EVAL-CN0531-PMDZ Simplified Block Diagram
CN0531 参考设计

可编程20位、线性、精密、双极性±5 V直流电压源

特性和优点

  • +/-5V输出范围
  • 20位信号生成控制
  • 片上5V精密基准电压源
  • 所有供电轨均使用3.3V单电源生成

使用部分


资料


设计和集成工具


视频

  • lazy blur
    VIDEO · 2021-10-20
    ADI CN0531:可编程20位精密直流电压源
  • lazy blur
    VIDEO · 2021-09-09 01:00
    ADI's CN0531: Programmable 20-Bit Precision DC Voltage Source
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-04-27 02:18
    精密窄带宽信号链平台介绍
  • lazy blur
    VIDEO · 2022-03-23 02:09
    Precision Narrow Bandwidth Signal Chain Solutions
CN0191 参考设计

20位、线性、低噪声、精密、双极性±10V直流电压源

特性和优点

  • +/-10 V工业电平信号输出
  • 高精度20位精度
  • INL和DNL为+/-1 LSB
CN0531
可编程20位、线性、精密、双极性±5 V直流电压源
CN0191
20位、线性、低噪声、精密、双极性±10V直流电压源

最新评论

近期浏览