DAC8413
量产四通道、12位电压输出DAC,具有回读功能
- 产品模型
- 10
产品详情
- 工作电压:+5 V至±15 V
- 单极性或双极性工作
- 真电压输出
- 双缓冲输入
- 复位至最小值(DAC8413)或中量程(DAC8412)
- 快速总线访问时间
- 回读功能
DAC8412/DAC8413均为四通道、12位电压输出DAC,具有回读功能。这些单芯片DAC采用互补BiCMOS工艺制造,可提供非常高的封装密度。
输出电压摆幅由两个基准电压输入VREFH 和VREFL设置。将 VREFL输入设置为0 V且 VREFH设置为正电压时,DAC提供单极性正输出范围。采用类似的配置,即 VREFH 为0 V且 VREFL为负电压时,DAC可提供单极性负输出范围。双极性输出通过VREFH 和 VREFL 均与非零电压相连来配置。这种设置输出电压范围的方法不依赖于温度系数不同的内部与外部电阻,因此优于其他双极性偏移法。
数字控制允许用户加载或回读任意DAC的数据,加载任意DAC,以及将数据一次传输给所有DAC。
低电平有效的RESET 将所有DAC输出寄存器加载至中量程(DAC8412)或零电平(DAC8413)。
DAC8412/DAC8413采用28引脚塑料DIP封装、28引脚陶瓷DIP封装、28引脚PLCC封装,以及28引脚LCC封装。
这些器件可以采用各种电源和基准电压工作,电源电压范围为+5 V至±15 V,基准电压范围为+2.5 V至±10 V。采用±15 V电源供电时,功耗低于330 mW;采用+5 V电源供电时,功耗仅为60 mW。
于MIL-STD-883应用,请联系当地的ADI办事处以获取DAC8412/DAC8413/883数据手册,其额定工作温度范围为−55°C至+125°C。所有883器件同时提供符合标准军用图纸5962-91 76401MXA至76404M3A的引脚分布。
应用
- 自动测试设备
- 数字控制校准
- 伺服控制器
- 过程控制设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
5962-9176403MXA | 28-Lead CerDIP | ||
5962-9176404M3A | 28-Lead LCC | ||
5962-9176404MXA | 28-Lead CerDIP | ||
DAC8413AT/883C | 28-Lead CerDIP | ||
DAC8413BT/883C | 28-Lead CerDIP | ||
DAC8413BTC/883C | 28-Lead LCC | ||
DAC8413EPZ | 28-Lead PDIP | ||
DAC8413FPCZ | 28-Lead PLCC | ||
DAC8413FPCZ-REEL | 28-Lead PLCC | ||
DAC8413FPZ | 28-Lead PDIP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-9176403MXA | ||
5962-9176404M3A | ||
5962-9176404MXA | 量产 | |
DAC8413AT/883C | 量产 | |
DAC8413BT/883C | ||
DAC8413BTC/883C | ||
11月 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
5962-9176403MXA | ||
5962-9176404MXA | 量产 | |
DAC8413AT/883C | 量产 | |
DAC8413BT/883C | ||
6月 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-9176403MXA | ||
5962-9176404M3A | ||
5962-9176404MXA | 量产 | |
DAC8413AT/883C | 量产 | |
DAC8413BT/883C | ||
DAC8413BTC/883C | ||
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-9176403MXA | ||
5962-9176404M3A | ||
5962-9176404MXA | 量产 | |
DAC8413AT/883C | 量产 | |
DAC8413BT/883C | ||
DAC8413BTC/883C | ||
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-9176403MXA | ||
5962-9176404M3A | ||
5962-9176404MXA | 量产 | |
DAC8413AT/883C | 量产 | |
DAC8413BT/883C | ||
DAC8413BTC/883C | ||
7月 31, 2009 - 09_0106 Removal of Die Fab Code from Topside Marking of Remaining Mil-Grade Products |
||
5962-9176403MXA | ||
5962-9176404M3A | ||
5962-9176404MXA | 量产 | |
DAC8413AT/883C | 量产 | |
DAC8413BT/883C | ||
DAC8413BTC/883C | ||
6月 1, 2011 - 11_0088 Top and Bottom Mark Standardization for Certain LCC (Leadless Chip Carrier) and Metal Can Packages |
||
5962-9176404M3A | ||
DAC8413BTC/883C | ||
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
DAC8413EPZ | 量产 | |
DAC8413FPZ | 量产 | |
10月 1, 2009 - 09_0194 DAC8412/3 redesign and fab process change |
||
DAC8413EPZ | 量产 | |
DAC8413FPCZ | 量产 | |
DAC8413FPCZ-REEL | 量产 | |
DAC8413FPZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
DAC8413EPZ | 量产 | |
DAC8413FPZ | 量产 | |
6月 13, 2008 - 08_0065 Transfer of product to 8" H6 Thin Film Process with Polyimide Layer |
||
DAC8413EPZ | 量产 | |
DAC8413FPCZ | 量产 | |
DAC8413FPCZ-REEL | 量产 | |
DAC8413FPZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DAC8413的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论