DAC8043A
量产12位串行输入乘法CMOS DAC
- 产品模型
- 8
产品详情
- 紧凑型SO-8和TSSOP封装
- 真12-Bit精度
- 5 V运行 @ < 10 µA
- 快速三线式串行输入
- 快速建立时间:1 µs
- 2.4 MHz四象限乘法带宽
- DAC8043的引脚兼容升级器件
- 标准和旋转式引脚排列
DAC8043A是一款真12-Bit精度(±1/2 LSB)电流输出数模转换器,采用紧凑型8引脚封装。它采用全新电路设计和精密线形几何工艺,将动态性能提升到一个全新的水平。乘法带宽(2.4 MHz)和串行数据加载速率(20 MHz)提高150%,同时芯片尺寸仅为旧款的1/3,因此新款DAC8043A可提供业界较小的一种表贴封装,即TSSOP-8。这款器件是DAC8043的引脚兼容直接升级产品,非常适合需优先考虑PC板空间的应用。另外,线性度和增益误差性能的改善导致不再需要调整器件,因而器件数量得以减少。输入时钟和负载DAC采用分离式控制线路设计,使用户可以完全控制数据负载和模拟输出。DAC8043A采用+5 V单电源供电,功耗仅为10mA,对于以下应用堪称理想的低功耗、小尺寸、高性能解决方案:工业控制的可编程环路控制器、可编程放大器和衰减器、数字控制校准和滤波器以及运动控制系统。DAC8043A分为两种电气等级(1/2 LSB和1 LSB),额定工作温度范围为(-40°C到+85°C)的扩展工业温度范围。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
DAC8043A1FSZ | 8-Lead SOIC | ||
DAC8043AEPZ | 8-Lead PDIP | ||
DAC8043AESZ | 8-Lead SOIC | ||
DAC8043AFPZ | 8-Lead PDIP | ||
DAC8043AFRUZ | 8-Lead TSSOP | ||
DAC8043AFRUZ-REEL7 | 8-Lead TSSOP | ||
DAC8043AFSZ | 8-Lead SOIC | ||
DAC8043AFSZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
DAC8043A1FSZ | 量产 | |
DAC8043AESZ | 量产 | |
DAC8043AFSZ | 量产 | |
DAC8043AFSZ-REEL7 | 量产 | |
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
DAC8043A1FSZ | 量产 | |
DAC8043AEPZ | 量产 | |
DAC8043AESZ | 量产 | |
DAC8043AFPZ | 量产 | |
DAC8043AFRUZ | 量产 | |
DAC8043AFRUZ-REEL7 | 量产 | |
DAC8043AFSZ | 量产 | |
DAC8043AFSZ-REEL7 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
DAC8043AEPZ | 量产 | |
DAC8043AFPZ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
DAC8043AFRUZ | 量产 | |
DAC8043AFRUZ-REEL7 | 量产 | |
2月 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
DAC8043AFRUZ | 量产 | |
DAC8043AFRUZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD5443 | 量产 | 12位、高带宽、串行接口乘法DAC |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DAC8043A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论