ADV7128
过期CMOS、80 MHz、10位视频DAC
Viewing:
产品详情
- 80 MHz流水线操作
- 10位数模转换器
- RS-343A/RS-170兼容输出
- TTL兼容输入
- +5 V CMOS单芯片结构
- 28引脚SOIC封装
ADV7128 (ADV®)是一款单芯片、视频速度数模转换器,内置一个高速、10位视频数模转换器、一个标准TTL输入接口以及一个高阻抗、模拟输出电流源。
它有一个10位像素输入端口。只需一个+5 V单电源、一个1.23 V外部基准电压源和像素时钟输入便能工作。
ADV7128能够产生与RS-343A、RS-170及大部分建议的生产系统HDTV视频标准(包括SMPTE 240M)兼容的视频输出信号。
ADV7128采用+5 V CMOS工艺制造,单芯片CMOS结构可确保以低功耗提供更多功能。该器件采用28引脚小形集成封装(SOIC)。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 2
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV7128的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论