AD9778
量产双通道、14位、1 GSPS数模转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
|
|
AD9776/AD9778/AD9779分别是双通道、12/14/16位、高动态范围数模转换器(DAC),提供1 GSPS采样速率,可以产生最高达奈奎斯特频率的多载波。这些器件具有针对直接变频传输应用进行优化的特性,包括复合数字调制以及增益与失调补偿。DAC输出经过优化,可以与AD8349等模拟正交调制器无缝接口。串行外设接口(SPI®)允许对许多内部参数进行编程和回读。满量程输出电流可以在10 mA至30 mA范围内进行编程。这些器件采用先进的0.18 μm CMOS工艺制造,采用1.8 V和3.3 V电源供电,总功耗为1.0 W,并采用100引脚TQFP封装。
产品特色- 利用超低噪声与交调失真(IMD)特性,从基带到高中频的宽带信号可以实现高质量合成。
- 专有的DAC输出开关技术可增强动态性能。
- 电流输出配置简便,可以用于各种单端或差分电路拓扑结构。
- CMOS数据输入接口,具有可调设置与保持功能。
- 新颖的2×、4×、8×插值器/粗调复数调制器可以将载波放在DAC带宽中的任何位置。
应用
WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA, WiMax, GSM
数据手册,修订版A,3/07
参考资料
数据手册 1
应用笔记 3
申请保密协议
新设计不再推荐使用AD9778,建议用AD9778A 代替。
若要评估所有ADI的高速ADC器件,将需要购买或租借一个数据模式发生器。欲了解更多信息,请点击 此处。
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9778BSVZ | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) | ||
AD9778BSVZRL | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 7, 2012 - 11_0074 Addition of ASE, Shanghai as an Alternative Assembly Source for Select LQFP and TQFP-EP Packages |
||
AD9778BSVZ | 量产 | |
AD9778BSVZRL | 量产 | |
6月 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9778BSVZ | 量产 | |
AD9778BSVZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD9778A | 量产 | 双通道、14位、1 GSPS数模转换器 |
工具及仿真模型
AD9778 IBIS Models 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD9778的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论