AD9755
量产14位、300 MSPS高速TxDAC+®数模转换器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 14位双路复用端口DAC
- 输出更新速率:300 MSPS
- 出色的无杂散动态范围(SFDR)和交调失真(IMD)性能
- SFDR(至奈奎斯特频率):71 dB(25 MHz输出)
- 内部时钟翻倍锁相环(PLL)
- 差分或单端时钟输入
- 1.2 V片内基准电压源
- 3.3 V单电源供电
- 功耗:155 mW (3.3 V)
- 48引脚LQFP封装
AD9755是一款双路复用端口、超高速、单通道、14位CMOS DAC,其中集成一个高品质14位TxDAC内核、一个基准电压源和数字接口电路,采用48引脚小型LQFP封装。它提供出色的交流和直流性能,同时支持最高300 MSPS的更新速率。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD9755ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
AD9755ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
AD9755ASTZ | 量产 | |
AD9755ASTZRL | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD9755ASTZ | 量产 | |
AD9755ASTZRL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD9781 | 量产 | 双通道、14位、LVDS接口、500 MSPS DAC |