AD7541A
不推荐用于新设计12位CMOS乘法DAC
- 产品模型
- 8
产品详情
- AD7541的改进版本
- 完整的四象限乘法
- 12位线性度(端点)
- 所有器件均保证单调性
- TTL/CMOS 兼容型
- 无需保护肖特基二极管
- 低逻辑输入泄漏
ADI公司推出的AD7541A是一款低成本、高性能12位单芯片乘法数模转换器。该器件采用先进的低噪声薄膜CMOS技术制造,并提供标准18引脚DIP和20引脚表贴两种封装。
AD7541A与业界标准器件AD7541在功能和引脚上均相兼容,并且规格和性能都有所改进。此外,器件设计得到改进,可确保不会发生闩锁,因此无需输出保护肖特基二极管。
这款新器件采用激光晶圆调整,提供全部12位端点线性度,并新增多个高性能等级版本。
产品特色
兼容性—AD7541A可用作任何AD7541型器件的直接替代产品。与AD7541一样,AD7541A的数字输入均兼容TTL/CMOS。它们要求具有±1 μA最大输入电流,因此不会向驱动电路提供负载。
改进—相比AD7541,AD7541A提供以下规格改进:
- 相比具有±3 LSB最大增益误差的优质级版本,所有等级器件的增益误差均减小。
- 增益误差温度系数减至2 ppm/°C(典型值)和5 ppm/°C(最大值)。
- AD7541A的数模电荷注入能量通常少于标准AD7541的20%。
- 防闩锁。
- 在工作温度范围内,顶级器件的激光晶圆调整可提供1/2 LSB最大差分非线性度(之前的AD7541器件为1 LSB)。
- 在工作温度范围内,所有等级器件均保证12位单调性。
应用
- 波形发生器
- 模拟处理
- 仪器仪表应用
- 可编程放大器和衰减器
- 数字控制校准
- 可编程滤波器和振荡器
- 复合视频
- 超声
- 增益、失调和电压调整
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD7541AACHIPS | none available | ||
AD7541AJNZ | 18-Lead PDIP | ||
AD7541AJPZ-REEL | 20-Lead Flatpack | ||
AD7541AKNZ | 18-Lead PDIP | ||
AD7541AKPZ-REEL | 20-Lead Flatpack | ||
AD7541AKRZ | 18-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7541AKRZ-REEL | 18-Lead SOIC (Wide) | ||
AD7541AKRZ-REEL7 | 18-Lead SOIC (Wide) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD7541AACHIPS | ||
AD7541AJNZ | 量产 | |
AD7541AKNZ | 量产 | |
AD7541AKRZ | 量产 | |
AD7541AKRZ-REEL | 量产 | |
AD7541AKRZ-REEL7 | 量产 | |
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
AD7541AJNZ | 量产 | |
AD7541AKNZ | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD7541AJNZ | 量产 | |
AD7541AKNZ | 量产 | |
9月 9, 2022 - 22_0148 Assembly Site Transfer for 18L SOIC_W Products |
||
AD7541AKRZ | 量产 | |
AD7541AKRZ-REEL | 量产 | |
AD7541AKRZ-REEL7 | 量产 | |
2月 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD7541AKRZ | 量产 | |
AD7541AKRZ-REEL | 量产 | |
AD7541AKRZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
打开工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad7541a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论