AD667

不推荐用于新设计

微处理器兼容型12位DAC

产品模型
15
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 完整的12位数模转换功能
    双缓冲锁存器
    片内输出放大器
    高稳定性嵌入式齐纳基准电压源
  • 单芯片结构
  • 在整个温度范围内保证单调性
  • 在整个温度范围内保证线性度:1/2 LSB(最大值)
  • 建立时间:3 µs(最大值,至0.01%)
  • 保证工作电压:±12 V或±15 V
  • 低功耗:300 mW(包括基准电压源)
  • TTL/5 V CMOS兼容逻辑输入
  • 低逻辑输入电流
  • 提供符合MIL-STD-883标准的版本

AD667
微处理器兼容型12位DAC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
AD5530 量产 串行输入、电压输出12位DAC
AD5531 量产 串行输入、电压输出14位DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD667的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览