AD5735

不推荐用于新设计

四通道、12位、串行输入、4-20 mA和电压输出DAC,提供动态电源控制

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 12位分辨率和单调性
  • 用于散热管理的动态电源控制
  • 电流和电压输出引脚可连接到一个引脚
  • 输出电流范围:0mA–20mA、4mA–20mA或0mA–24mA±0.1% TUE(总非调整误差)(最大值)
  • 电压输出范围(含20%超量程):0-5V、0-10V、±5V、±10V±0.09% TUE(最大值)
  • 用户可编程失调与增益
  • 片内诊断
  • 片内基准电压源:最大温漂±10 ppm/°C
  • 温度范围:-40℃至+105℃
AD5735
四通道、12位、串行输入、4-20 mA和电压输出DAC,提供动态电源控制
AD5735-fbl AD5735-pc
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准数字隔离器 3
ADUM1400 量产 四通道数字隔离器(4/0通道方向性)
ADUM1410 量产 四通道数字隔离器
ADUM1411 量产 四通道数字隔离器
串联基准电压源 3
ADR02 量产 超紧凑精密 5.0 V 基准电压源
ADR435 量产 超低噪声XFET基准电压源,具有吸电流和源电流能力
ADR445 量产 超低噪声、5.0V LDO XFET®基准电压源,具有吸电流和源电流能力
内部电源开关降压稳压器 2
ADP2302 推荐新设计使用 2A、700KHz异步降压型DC-DC开关调节器
ADP2303 推荐新设计使用 3A、700KHz异步降压DC-DC开关调节器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-AD5755
AD5755 评估板

最新评论

近期浏览