AD5663R
量产双通道、16位nanoDAC®,内置5 PPM/°C片内基准电压源
- 产品模型
- 6
产品详情
- 低功耗,最小的引脚兼容、双通道nanoDAC
AD5663R: 16位
AD5643R: 14位
AD5623R: 12位 - 用户可选外部或内部基准电压
默认使用外部基准电压
1.25 V/2.5 V、5 ppm/°C片内基准电压源 - 10引脚MSOP和3 mm × 3 mm、LFCSP封装
- 2.7 V至5.5 V电源供电
- 通过设计保证单调性
- 上电复位至零电平
- 各通道独立关断
- 串行接口,速率最高达50 MHz
- 硬件LDAC和CLR功能
AD5623R/AD5643R/AD5663R均属于nanoDAC®系列,分别是低功耗、双通道、12/14/16位缓冲电压输出数模转换器(DAC),采用2.7 V至5.5 V单电源供电,通过设计保证单调性。
这些器件均内置一个片内基准电压源。AD5623R-3/AD5643R-3/AD5663R-3内置一个1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出可达到2.5 V;AD5623R-5/AD5643R-5/AD5663R-5内置一个2.5 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出可达到5 V。上电时,片内基准电压源关闭,因而可以用外部基准电压源。器件均可以采用2.7 V至5.5 V单电源供电。对DAC执行写操作将打开内部基准电压源。
上述器件均内置一个上电复位电路,确保DAC输出上电至0 V并保持该电平,直到执行一次有效的写操作为止。此外还具有关断特性,在关断模式下,器件在5 V时的功耗降至480 nA,并提供软件可选输出负载。
在正常工作模式下,该器件具有低功耗特性,非常适合便携式电池供电设备。
AD5623R/AD5643R/AD5663R采用多功能三线式串行接口,能够以最高50 MHz的时钟速率工作,并与标准SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSP接口标准兼容。它内置片内精密输出放大器,能够实现轨到轨输出摆幅。
产品特色
1. 双通道、12/14/16位DAC。
2. 1.25 V/2.5 V、5 ppm/ºC片内基准电压源。
3. 提供10引脚MSOP和3 mm × 3 mm、10引脚LFCSP两种封装。
4. 低功耗:3 V时典型功耗为0.6 mW,5 V时为1.25 mW。
5. AD5623R的建立时间(最大值):4.5 μs。
应用
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD5663RBCPZ-3R2 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5663RBCPZ-3REEL7 | 10-Lead LFCSP (3mm x 3mm) | ||
AD5663RBRMZ-3 | 10-Lead MSOP | ||
AD5663RBRMZ-3REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5663RBRMZ-5 | 10-Lead MSOP | ||
AD5663RBRMZ-5REEL7 | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5663RBCPZ-3R2 | ||
AD5663RBCPZ-3REEL7 | 量产 | |
AD5663RBRMZ-3 | 量产 | |
AD5663RBRMZ-3REEL7 | 量产 | |
AD5663RBRMZ-5 | 量产 | |
AD5663RBRMZ-5REEL7 | 量产 | |
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5663RBRMZ-3 | 量产 | |
AD5663RBRMZ-3REEL7 | 量产 | |
AD5663RBRMZ-5 | 量产 | |
AD5663RBRMZ-5REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ad5663r的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论